Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Gewindeeinsätze zum Umspritzen sind konstruiert für maximale Auszugs- und Drehmoment Performance und häufig ist der Gewindeeinsatz erste Wahl für Duroplaste und technische Kunststoffe mit einem hohen Prozentanteil an Füllstoffen. Die Serie 63 mit Durchgangsbohrung ist ein symmetrischer Gewindeeinsatz, bei dem das Ausrichten des Gewindeeinsatzes beim Aufsetzen auf den Kernstift in der Form nicht erforderlich ist. Der Gewindeeinsatz Serie 63 hat die gleiche Bauform, ist jedoch mit einer Sacklochbohrung versehen. Die Toleranz des kleinsten Gewindedurchmessers wird kontrolliert, um eine genaue Positionierung und Rechtwinkligkeit des Gewindeeinsatzes auf den Kernstift während des Formprozesses zu gewährleisten. Gewindeeinsätze der Serie 63 werden aus leichtem, bleifreiem Aluminium 2024 hergestellt und sind mit metrischen Gewinden von M4 bis M8 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

1 - 4 von 4 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1 

Artikel Nr.

Lieferstatus

Stück pro Verpackungseinheit

Gewindegröße

Außen-Ø (A)

Länge (L)

Minimaler kleinerer Ø

Materialtyp

Oberfläche

Preis pro Karton

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 150 NICHT ZUTREFFEND M4 x 0,7 NICHT ZUTREFFEND 6,90 mm NICHT ZUTREFFEND 6,50 mm NICHT ZUTREFFEND 3,29 mm NICHT ZUTREFFEND Aluminium NICHT ZUTREFFEND einfach $51.65
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 150 NICHT ZUTREFFEND M5 x 0,8 NICHT ZUTREFFEND 7,85 mm NICHT ZUTREFFEND 8,25 mm NICHT ZUTREFFEND 4,23 mm NICHT ZUTREFFEND Aluminium NICHT ZUTREFFEND einfach $73.93
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 125 NICHT ZUTREFFEND M6 x 1,0 NICHT ZUTREFFEND 9,33 mm NICHT ZUTREFFEND 10,00 mm NICHT ZUTREFFEND 4,99 mm NICHT ZUTREFFEND Aluminium NICHT ZUTREFFEND einfach $86.85
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 100 NICHT ZUTREFFEND M8 x 1,25 NICHT ZUTREFFEND 11,75 mm NICHT ZUTREFFEND 11,75 mm NICHT ZUTREFFEND 6,77 mm NICHT ZUTREFFEND Aluminium NICHT ZUTREFFEND einfach $117.87
1 - 4 von 4 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1