Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Gewindeeinsätze der Serie 65 mit Sacklochbohrung zum Umspritzen sind konstruiert für maximale Auszugs- und Drehmoment Performance und häufig ist der Gewindeeinsatz erste Wahl für Duroplaste und technische Kunststoffe mit einem hohen Prozentanteil an Füllstoffen. Die Toleranz des kleinsten Gewindedurchmessers wird kontrolliert, um eine genaue Positionierung und Rechtwinkligkeit des Gewindeeinsatzes auf den Kernstift während des Formprozess zu gewährleisten. Die Serie 65 hat die gleiche Bauform wie der Gewindeeinsatz der Serie 63 mit Durchgangsbohrung, jedoch in der Version mit einer Sacklochbohrung. Gewindeeinsätze der Serie 65 werden aus leichtem, bleifreiem Aluminium 2024 hergestellt und sind mit Zollgewinden von 8-32 bis 5/16-18 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

1 - 4 von 4 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1 

Artikel Nr.

Lieferstatus

Stück pro Verpackungseinheit

Gewindegröße

Außen-Ø (A)

Länge (L)

Minimaler kleinerer Ø

Materialtyp

Oberfläche

Preis pro Karton

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 150 NICHT ZUTREFFEND 8-32 NICHT ZUTREFFEND 0,272 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,380 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,1365 Zoll NICHT ZUTREFFEND Aluminium NICHT ZUTREFFEND einfach $59.52
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 150 NICHT ZUTREFFEND 10-24 NICHT ZUTREFFEND 0,309 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,459 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,1495 Zoll NICHT ZUTREFFEND Aluminium NICHT ZUTREFFEND einfach $76.66
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 100 NICHT ZUTREFFEND 1/4-20 NICHT ZUTREFFEND 0,367 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,610 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,2005 Zoll NICHT ZUTREFFEND Aluminium NICHT ZUTREFFEND einfach $85.51
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig NICHT ZUTREFFEND 75 NICHT ZUTREFFEND 5/16-18 NICHT ZUTREFFEND 0,463 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,697 Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,2575 Zoll NICHT ZUTREFFEND Aluminium NICHT ZUTREFFEND einfach $115.64
1 - 4 von 4 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
1