Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

SPIROL bietet kundenspezifische, vormontierte Tellerfedersäulen an, die speziell für Ihre Anforderungen in der Anwendung konstruiert werden. Zu den Optionen für Federsäulen gehören lagerhaltige oder kundenspezifische Tellerfedern, mehrere Optionen für die Schmierung (falls erforderlich), kundenspezifische Verpackungen wie Schrumpffolie oder Schrumpfschlauch sowie eine Auswahl an Versandbehältern, um den technischen und kommerziellen Erwartungen gerecht zu werden. SPIROL bietet außerdem kostenlose anwendungstechnische Unterstützung an, um bei der Konstruktion der Tellerfedersäule zu helfen und die beste Verpackung für Ihre Bedürfnisse auszuwählen.

Pre-Assembled Disc Spring Stacks offers a host of benefits for manufacturers. Since the Disc Spring Stacks are delivered to the production line as a pre-assembled unit, the need for in-house construction and the subsequent quality check of the stack are eliminated. This significantly decreases overall production time for each assembly. Equally as important, Pre-Assembled Disc Spring Stacks ensure the proper stack configuration and thus performance of the stack within the final assembly. This eliminates costly reworks, avoids recalls and warrantee costs, and preserves overall brand reputation.

Wenn die Tellerfedersäule bereits entworfen wurde, geben Sie Ihre Informationen bitte hier ein.

Technische Unterstützung anfordern
Wenn Sie Unterstützung bei der Anwendung für die richtige Gestaltung Ihrer Federsäule möchten, geben Sie Ihre Informationen bitte hier ein.