Die Press-N-Lok™-Stifte wurden entwickelt, um zwei Komponenten aus Kunststoff dauerhaft miteinander zu verbinden. Die erhöhten Widerhaken sind am Stift entgegen der Einbaurichtung nach hinten abgewinkelt. Press-NLok™ Stifte werden in zwei Schritten installiert: Zuerst drücken Sie die Stifte in eine Hälfte des Kunststoffgehäuses. Anschließend richten Sie die andere Gehäusehälfte mit den freiliegenden Stiften aus und drücken sie diese hinein. Während der Installation füllt sich der Bereich um die Widerhaken mit Kunststoff, was zu einem maximalen Widerstand gegen axiale Kräfte führt. Machen Sie die Montage unkompliziert und schnell; einfach Press-N-Lok™ verwenden!
Bitte wählen Sie aus dem nachstehenden Standardangebot aus. Zusätzlich zu der Möglichkeit SPIROL’s Press-N-Lok™ Stifte online zu kaufen, können Sie sich auch 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle unserer rohrförmigen Distanzhülsen ansehen oder herunterladen. Wählen Sie einfach das gewünschte Teil aus und sehen Sie sich dann die 2D-Zeichnung oder das 3D-Modell im gewünschten Format an oder laden Sie es herunter. Wenn Sie eine Anfrage mit hohem Volumen haben, oder wenn Sie kostenlose anwendungstechnische Unterstützung wünschen, wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an.
Nenndurchm. (mm)
- 2
- 3
- 4
Länge (mm)
- 8
- 12
- 16
- 18
- 24
- 32
Materialtyp
- Aluminium
- Nickel Edelstahl
Materialgüte
-
5056-H32 / UNS A95056
AlMg5 (3.3355) - UNS S30500 / X4CrNi18-12 (1.4303)
Oberfläche
- Passiviert
- einfach
Artikel Nr. |
Units per Box |
Nenndurchm. |
Länge (L) |
Materialtyp |
Materialgüte |
Oberfläche |
Preis pro Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282672 | Units per Box NICHT ZUTREFFEND 1000 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 2 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 8 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Aluminium |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
5056-H32 / UNS A95056 AlMg5 (3.3355) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND einfach | $111.00 |
| 282678 | Units per Box NICHT ZUTREFFEND 1 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 2 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 8 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl | Materialgüte NICHT ZUTREFFEND UNS S30500 / X4CrNi18-12 (1.4303) | Oberfläche NICHT ZUTREFFEND Passiviert | ANGEBOT |
| 288078 | Units per Box NICHT ZUTREFFEND 1000 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 2 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 12 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Aluminium |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
5056-H32 / UNS A95056 AlMg5 (3.3355) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND einfach | $96.00 |
| 288079 | Units per Box NICHT ZUTREFFEND 1 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 2 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 12 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl | Materialgüte NICHT ZUTREFFEND UNS S30500 / X4CrNi18-12 (1.4303) | Oberfläche NICHT ZUTREFFEND Passiviert | ANGEBOT |
| 282673 | Units per Box NICHT ZUTREFFEND 1000 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 2 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 16 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Aluminium |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
5056-H32 / UNS A95056 AlMg5 (3.3355) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND einfach | $108.00 |
| 282679 | Units per Box NICHT ZUTREFFEND 1 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 2 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 16 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl | Materialgüte NICHT ZUTREFFEND UNS S30500 / X4CrNi18-12 (1.4303) | Oberfläche NICHT ZUTREFFEND Passiviert | ANGEBOT |
| 282674 | Units per Box NICHT ZUTREFFEND 1000 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 3 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 12 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Aluminium |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
5056-H32 / UNS A95056 AlMg5 (3.3355) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND einfach | $109.50 |
| 282680 | Units per Box NICHT ZUTREFFEND 1 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 3 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 12 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl | Materialgüte NICHT ZUTREFFEND UNS S30500 / X4CrNi18-12 (1.4303) | Oberfläche NICHT ZUTREFFEND Passiviert | ANGEBOT |
| 288320 | Units per Box NICHT ZUTREFFEND 1000 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 3 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 18 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Aluminium |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
5056-H32 / UNS A95056 AlMg5 (3.3355) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND einfach | $130.50 |
| 288321 | Units per Box NICHT ZUTREFFEND 1 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 3 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 18 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl | Materialgüte NICHT ZUTREFFEND UNS S30500 / X4CrNi18-12 (1.4303) | Oberfläche NICHT ZUTREFFEND Passiviert | ANGEBOT |
| 282675 | Units per Box NICHT ZUTREFFEND 750 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 3 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 24 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Aluminium |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
5056-H32 / UNS A95056 AlMg5 (3.3355) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND einfach | $151.88 |
| 282681 | Units per Box NICHT ZUTREFFEND 1 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 3 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 24 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl | Materialgüte NICHT ZUTREFFEND UNS S30500 / X4CrNi18-12 (1.4303) | Oberfläche NICHT ZUTREFFEND Passiviert | ANGEBOT |
| 282676 | Units per Box NICHT ZUTREFFEND 750 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 4 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 16 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Aluminium |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
5056-H32 / UNS A95056 AlMg5 (3.3355) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND einfach | $131.63 |
| 282682 | Units per Box NICHT ZUTREFFEND 1 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 4 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 16 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl | Materialgüte NICHT ZUTREFFEND UNS S30500 / X4CrNi18-12 (1.4303) | Oberfläche NICHT ZUTREFFEND Passiviert | ANGEBOT |
| 288322 | Units per Box NICHT ZUTREFFEND 500 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 4 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 24 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Aluminium |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
5056-H32 / UNS A95056 AlMg5 (3.3355) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND einfach | $165.00 |
| 288323 | Units per Box NICHT ZUTREFFEND 1 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 4 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 24 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl | Materialgüte NICHT ZUTREFFEND UNS S30500 / X4CrNi18-12 (1.4303) | Oberfläche NICHT ZUTREFFEND Passiviert | ANGEBOT |
| 282677 | Units per Box NICHT ZUTREFFEND 500 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 4 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 32 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Aluminium |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
5056-H32 / UNS A95056 AlMg5 (3.3355) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND einfach | $195.75 |
| 282683 | Units per Box NICHT ZUTREFFEND 1 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 4 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 32 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl | Materialgüte NICHT ZUTREFFEND UNS S30500 / X4CrNi18-12 (1.4303) | Oberfläche NICHT ZUTREFFEND Passiviert | ANGEBOT |