SPIROL Germany
Ottostr. 4
80333 Münich
Germany
Website: www.spirol.com
Ottostr. 4
80333 Münich
Germany
Website: www.spirol.com
Die Serie 29 kurz ist konstruiert mit einem breiten Mittenrändel in Verbindung mit zwei kleineren Rändeln und tiefen Hinterschneidungen an beiden Enden, um Drehmoment und Auszugskraft zu maximieren. Diese Serie ist symmetrisch, um das Ausrichten zu erleichtern, und ein großer Zentrieransatz erleichtert die Installation in die Aufnahmebohrung. Die Serie 29 kurz ist mit den Zollgewinden von 2-56 bis 1/4-20 erhältlich.
Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!
Maßeinheit
Spezifikationen
Pakettyp |
NICHT ZUTREFFEND Tüte |
Lieferstatus |
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig |
Stück pro Verpackungseinheit |
NICHT ZUTREFFEND 200 |
Gewindegröße |
NICHT ZUTREFFEND 1/4-20 |
Rändel-Ø (A Ref.) |
NICHT ZUTREFFEND 0,345 Zoll |
Länge (L) |
NICHT ZUTREFFEND 0,312 Zoll |
Zentrier-Ø (P) |
NICHT ZUTREFFEND 0,312 Zoll |
Empf. Bohrungs-Ø |
NICHT ZUTREFFEND 0,315 Zoll |
Empf. Bohrung Bohrungs-Ø Toleranz |
NICHT ZUTREFFEND +0,003/-0,000 Zoll |
Materialtyp |
NICHT ZUTREFFEND Messing |
Materialgüte |
NICHT ZUTREFFEND
ASTM B16 UNS C36000 EN 12164 CW603N CuZn36Pb3 |
Oberfläche |
NICHT ZUTREFFEND einfach |
Gewicht pro Stück |
NICHT ZUTREFFEND 0,0016350 kg0,0036051 lb |
Hinweis zur Auftragsabwicklung |
NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet. |