Die Serie 29 kurz ist konstruiert mit einem breiten Mittenrändel in Verbindung mit zwei kleineren Rändeln und tiefen Hinterschneidungen an beiden Enden, um Drehmoment und Auszugskraft zu maximieren. Diese Serie ist symmetrisch, um das Ausrichten zu erleichtern, und ein großer Zentrieransatz erleichtert die Installation in die Aufnahmebohrung. Die Serie 29 kurz ist mit den Zollgewinden von 2-56 bis 1/4-20 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

Maßeinheit

Spezifikationen

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Tüte

Lieferstatus

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig

Stück pro Verpackungseinheit

NICHT ZUTREFFEND 300

Gewindegröße

NICHT ZUTREFFEND 10-32

Rändel-Ø (A Ref.)

NICHT ZUTREFFEND 0,282 Zoll

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 0,250 Zoll

Zentrier-Ø (P)

NICHT ZUTREFFEND 0,249 Zoll

Empf. Bohrungs-Ø

NICHT ZUTREFFEND 0,252 Zoll

Empf. Bohrung Bohrungs-Ø Toleranz

NICHT ZUTREFFEND +0,003/-0,000 Zoll

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Messing

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND ASTM B16
UNS C36000
EN 12164 CW603N CuZn36Pb3

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND einfach

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0009395 kg0,0020717 lb

Hinweis zur Auftragsabwicklung

NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet.