Ottostr. 4
80333 Münich
Germany
Website: www.spirol.com
Die metrischen Gewindeeinsätze der Serie 29 lang sind die längere Version der metrischen Serie 29 kurz, was zu einem höheren Drehmoment und Auszugswiderstand führt. Konstruiert mit einer breiten Mittenrändelung mit zwei kleineren Rändelungen und tiefen Hinterschneidungen an beiden Enden, bietet die Serie 29 lang (und die Serie 30 lang - Version mit Kopf der Serie 29 lang) typischerweise das höchste Drehmoment und die höchste Auszugskraft innerhalb der SPIROL Gewindeeinsätze für Wärme-oder Ultraschall-Einbettung, die für gerade Aufnahmebohrungen konstruiert wurden. Die Serie 29 lang ist symmetrisch, um die Ausrichtung zu erleichtern, und ein großer Zentrieransatz erleichtert die Installation in der Aufnahmebohrung. Die Serie 29 lang ist mit metrischen Gewinden von M2 bis M8 erhältlich.
Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!
Spezifikationen
Pakettyp |
NICHT ZUTREFFEND Tüte |
Lieferstatus |
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig |
Stück pro Verpackungseinheit |
NICHT ZUTREFFEND 250 |
Gewindegröße |
NICHT ZUTREFFEND M3,5 x 0,6 |
Rändel-Ø (A Ref.) |
NICHT ZUTREFFEND 5,54 mm |
Länge (L) |
NICHT ZUTREFFEND 7,14 mm |
Zentrier-Ø (P) |
NICHT ZUTREFFEND 4,70 mm |
Empf. Bohrungs-Ø |
NICHT ZUTREFFEND 4,78 mm |
Empf. Bohrung Bohrungs-Ø Toleranz |
NICHT ZUTREFFEND +0,08/-0,00 mm |
Materialtyp |
NICHT ZUTREFFEND Messing |
Materialgüte |
NICHT ZUTREFFEND
ASTM B16 UNS C36000 EN 12164 CW603N CuZn36Pb3 |
Oberfläche |
NICHT ZUTREFFEND einfach |
Gewicht pro Stück |
NICHT ZUTREFFEND 0,0006081 kg0,0013408 lb |
Hinweis zur Auftragsabwicklung |
NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet. |