Ottostr. 4
80333 Münich
Germany
Website: www.spirol.com
Die Serie 30 lang in Zoll hat genau die gleiche Bauform wie die Serie 29 lang in Zoll - mit einem zusätzlichen Kopf. Dies ist die längere Version der Serie 30 kurz, was zu einem höheren Drehmoment und Auszugswiderstand führt. Konstruiert mit einer breiten Mittenrändelung mit zwei kleineren Rändelungen und tiefen Hinterschneidungen an beiden Enden bietet die Serie 30 lang (und die symmetrische Version der Serie 29 lang) typischerweise das höchste Drehmoment und die höchste Auszugskraft innerhalb der SPIROL Gewindeeinsätze für Wärme-oder Ultraschall-Einbettung, die für gerade Aufnahmebohrungen konstruiert wurden. Diese Serie ist symmetrisch, um das Ausrichten zu erleichtern, und ein großer Zentrieransatz erleichtert die Installation in die Aufnahmebohrung. Die Serie 30 lang mit Kopf ist mit Zollgewinden von 2-56 bis 5/16-18 erhältlich.
Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!
Spezifikationen
Pakettyp |
NICHT ZUTREFFEND Tüte |
Lieferstatus |
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig |
Stück pro Verpackungseinheit |
NICHT ZUTREFFEND 200 |
Gewindegröße |
NICHT ZUTREFFEND 8-32 |
Rändel-Ø (A Ref.) |
NICHT ZUTREFFEND 0,251 Zoll |
Kopf-Ø (H) |
NICHT ZUTREFFEND 0,278 Zoll |
Kopfhöhe (T) |
NICHT ZUTREFFEND 0,033 Zoll |
Länge (L) |
NICHT ZUTREFFEND 0,321 Zoll |
Zentrier-Ø (P) |
NICHT ZUTREFFEND 0,218 Zoll |
Empf. Bohrungs-Ø |
NICHT ZUTREFFEND 0,221 Zoll |
Empf. Bohrung Bohrungs-Ø Toleranz |
NICHT ZUTREFFEND +0,003/-0,000 Zoll |
Materialtyp |
NICHT ZUTREFFEND Messing |
Materialgüte |
NICHT ZUTREFFEND
ASTM B16 UNS C36000 EN 12164 CW603N CuZn36Pb3 |
Oberfläche |
NICHT ZUTREFFEND einfach |
Gewicht pro Stück |
NICHT ZUTREFFEND 0,0010631 kg0,0023441 lb |
Hinweis zur Auftragsabwicklung |
NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet. |