Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Gewindeeinsätze der Serie 14 kurz sind für den Einsatz in konischen Aufnahmebohrungen konstruiert. Die konische Aufnahmebohrung erleichtert das richtige Einsetzen und maximiert den Oberflächenkontakt zwischen dem Gewindeeinsatz und der Wand der Aufnahmebohrung bevor Wärme oder Ultraschallschwingungen angewendet werden. Der Gewindeeinsatz der Serie 14 kurz ist mit Zollgewinden von 2-56 bis ¼-20 erhältlich.

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Tüte

Lieferstatus

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig

Stück pro Verpackungseinheit

NICHT ZUTREFFEND 200

Gewindegröße

NICHT ZUTREFFEND 1/4-20

Rändel-Ø (A Ref.)

NICHT ZUTREFFEND 0,378 Zoll

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 0,300 Zoll

Zentrier-Ø (P)

NICHT ZUTREFFEND 0,368 Zoll

Empf. Bohrungs-Ø am Bohrungsrand

NICHT ZUTREFFEND 0,363 Zoll

Empf. Bohrungs-Ø Toleranz am Bohrungsrand

NICHT ZUTREFFEND +0,002/-0,000 Zoll

Empf. Bohrung Ø am konischen Ende

NICHT ZUTREFFEND 0,349 Zoll

Empf. Bohrungs-Ø Toleranz am konischen Ende

NICHT ZUTREFFEND +0,002/-0,000 Zoll

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Messing

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND ASTM B16
UNS C36000
EN 12164 CW603N CuZn36Pb3

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND einfach

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0023007 kg0,005073 lb

Hinweis zur Auftragsabwicklung

NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet.