Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Der Spiralspannstift wurde 1948 von SPIROL erfunden. SPIROL bietet Spiralspannstifte in drei Ausführungen an, leichte Ausführung, Standardausführung und schwere Ausführung, die eine Vielzahl von Kombinationen aus Festigkeit, Flexibilität und Durchmesser ermöglichen, um die Installation in verschiedenen Trägermaterialien und Anwendungen zu realisieren. Die Standardausführung der Spiralspannstifte manchmal auch als "mittelschwere Ausführung" bezeichnet, wird im allgemeinen für die Installation in Nichteisen- und Baustahlbaugruppen empfohlen und bietet in diesen Materialien die optimale Kombination aus Festigkeit und Flexibilität. Standardausführungen der Spiralspannstifte werden bevorzugt auch in gehärteten Bauteilen eingesetzt, wenn genügend Platz für einen größeren Durchmesser vorhanden ist, um der aufgebrachten Belastung standzuhalten, da sie die Fähigkeit haben, Stöße und Vibrationen aufzunehmen.

SPIROL's metrische Spiralspannstifte in Standardausführung entsprechen ISO 8750 und der ASME B18.8.3M. Mit einem Durchmesser von 0,8 mm bis 20 mm werden sie aus kohlenstoffreichem Stahl, Legierungsstahl 6150, Edelstahl 302/304 Nickel (austenitisch) und Edelstahl 420 Chrom (martensitisch) angeboten.

Zusätzlich zu der Möglichkeit, SPIROL's Spiralspannstifte in Standardausführung online zu kaufen, können Sie sich auch 2D Verkaufszeichnungen und 3D-Modelle aller Spiralspannstifte ansehen oder herunterladen. Wählen Sie einfach den gewünschten Artikel aus und scrollen Sie bis zum Ende der Seite, um die Zeichnung im gewünschten Format herunterzuladen.

Andere Mengen, individuelle Abmessungen, spezielle Materialien und spezielle Oberflächenbehandlungen können bei SPIROL direkt angefragt werden unter info-de@spirol.com, rufen Sie an in einer unserer weltweiten Niederlassungen oder fordern Sie ein Angebot über den Online-Konfigurator an.

476 - 487 von 487 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
« 16 17 18 19 20 
Löschen Filter

Nenndurchm. (mm)

  • 0,8
  • 1
  • 1,2
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
  • 120
  • 140
  • 160
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
NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 16 mm NICHT ZUTREFFEND 90 mm NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 16 mm NICHT ZUTREFFEND 95 mm NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 16 mm NICHT ZUTREFFEND 100 mm NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 20 mm NICHT ZUTREFFEND 60 mm NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 20 mm NICHT ZUTREFFEND 65 mm NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 20 mm NICHT ZUTREFFEND 70 mm NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 20 mm NICHT ZUTREFFEND 75 mm NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 20 mm NICHT ZUTREFFEND 80 mm NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 20 mm NICHT ZUTREFFEND 85 mm NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 20 mm NICHT ZUTREFFEND 90 mm NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 20 mm NICHT ZUTREFFEND 95 mm NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 20 mm NICHT ZUTREFFEND 100 mm NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
476 - 487 von 487 | Ergebnisse pro Seite |   | Maßeinheit
« 16 17 18 19 20