Die Press-N-Lok™-Stifte wurden entwickelt, um zwei Komponenten aus Kunststoff dauerhaft miteinander zu verbinden. Die erhöhten Widerhaken sind am Stift entgegen der Einbaurichtung nach hinten abgewinkelt. Press-NLok™ Stifte werden in zwei Schritten installiert: Zuerst drücken Sie die Stifte in eine Hälfte des Kunststoffgehäuses. Anschließend richten Sie die andere Gehäusehälfte mit den freiliegenden Stiften aus und drücken sie diese hinein. Während der Installation füllt sich der Bereich um die Widerhaken mit Kunststoff, was zu einem maximalen Widerstand gegen axiale Kräfte führt. Machen Sie die Montage unkompliziert und schnell; einfach Press-N-Lok™ verwenden!

Bitte wählen Sie aus dem nachstehenden Standardangebot aus. Zusätzlich zu der Möglichkeit SPIROL’s Press-N-Lok™ Stifte online zu kaufen, können Sie sich auch 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle unserer rohrförmigen Distanzhülsen ansehen oder herunterladen. Wählen Sie einfach das gewünschte Teil aus und sehen Sie sich dann die 2D-Zeichnung oder das 3D-Modell im gewünschten Format an oder laden Sie es herunter.

Wenn Sie eine Anfrage mit hohem Volumen haben, oder wenn Sie kostenlose anwendungstechnische Unterstützung wünschen, wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an.

Series-BP100-Press-N-Lok-Metric_2
Series-BP100-Press-N-Lok-Metric-Dimensions
Maßeinheit
1 

Artikel Nr.

Units per Box

Nenndurchm.

Länge (L)

Materialtyp

Materialgüte

Oberfläche

Preis pro Karton

282672 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 2 mm NICHT ZUTREFFEND 8 mm NICHT ZUTREFFEND Aluminium NICHT ZUTREFFEND 5056-H32 / UNS A95056
AlMg5 (3.3355)
NICHT ZUTREFFEND einfach $111.00
282678 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 2 mm NICHT ZUTREFFEND 8 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30500 / X4CrNi18-12 (1.4303) NICHT ZUTREFFEND Passiviert ANGEBOT
288078 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 2 mm NICHT ZUTREFFEND 12 mm NICHT ZUTREFFEND Aluminium NICHT ZUTREFFEND 5056-H32 / UNS A95056
AlMg5 (3.3355)
NICHT ZUTREFFEND einfach $96.00
288079 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 2 mm NICHT ZUTREFFEND 12 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30500 / X4CrNi18-12 (1.4303) NICHT ZUTREFFEND Passiviert ANGEBOT
282673 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 2 mm NICHT ZUTREFFEND 16 mm NICHT ZUTREFFEND Aluminium NICHT ZUTREFFEND 5056-H32 / UNS A95056
AlMg5 (3.3355)
NICHT ZUTREFFEND einfach $108.00
282679 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 2 mm NICHT ZUTREFFEND 16 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30500 / X4CrNi18-12 (1.4303) NICHT ZUTREFFEND Passiviert ANGEBOT
282674 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 3 mm NICHT ZUTREFFEND 12 mm NICHT ZUTREFFEND Aluminium NICHT ZUTREFFEND 5056-H32 / UNS A95056
AlMg5 (3.3355)
NICHT ZUTREFFEND einfach $109.50
282680 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 3 mm NICHT ZUTREFFEND 12 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30500 / X4CrNi18-12 (1.4303) NICHT ZUTREFFEND Passiviert ANGEBOT
288320 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 3 mm NICHT ZUTREFFEND 18 mm NICHT ZUTREFFEND Aluminium NICHT ZUTREFFEND 5056-H32 / UNS A95056
AlMg5 (3.3355)
NICHT ZUTREFFEND einfach $130.50
288321 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 3 mm NICHT ZUTREFFEND 18 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30500 / X4CrNi18-12 (1.4303) NICHT ZUTREFFEND Passiviert ANGEBOT
282675 NICHT ZUTREFFEND 750 NICHT ZUTREFFEND 3 mm NICHT ZUTREFFEND 24 mm NICHT ZUTREFFEND Aluminium NICHT ZUTREFFEND 5056-H32 / UNS A95056
AlMg5 (3.3355)
NICHT ZUTREFFEND einfach $151.88
282681 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 3 mm NICHT ZUTREFFEND 24 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30500 / X4CrNi18-12 (1.4303) NICHT ZUTREFFEND Passiviert ANGEBOT
282676 NICHT ZUTREFFEND 750 NICHT ZUTREFFEND 4 mm NICHT ZUTREFFEND 16 mm NICHT ZUTREFFEND Aluminium NICHT ZUTREFFEND 5056-H32 / UNS A95056
AlMg5 (3.3355)
NICHT ZUTREFFEND einfach $131.63
282682 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 4 mm NICHT ZUTREFFEND 16 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30500 / X4CrNi18-12 (1.4303) NICHT ZUTREFFEND Passiviert ANGEBOT
288322 NICHT ZUTREFFEND 500 NICHT ZUTREFFEND 4 mm NICHT ZUTREFFEND 24 mm NICHT ZUTREFFEND Aluminium NICHT ZUTREFFEND 5056-H32 / UNS A95056
AlMg5 (3.3355)
NICHT ZUTREFFEND einfach $165.00
288323 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 4 mm NICHT ZUTREFFEND 24 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30500 / X4CrNi18-12 (1.4303) NICHT ZUTREFFEND Passiviert ANGEBOT
282677 NICHT ZUTREFFEND 500 NICHT ZUTREFFEND 4 mm NICHT ZUTREFFEND 32 mm NICHT ZUTREFFEND Aluminium NICHT ZUTREFFEND 5056-H32 / UNS A95056
AlMg5 (3.3355)
NICHT ZUTREFFEND einfach $195.75
282683 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 4 mm NICHT ZUTREFFEND 32 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30500 / X4CrNi18-12 (1.4303) NICHT ZUTREFFEND Passiviert ANGEBOT
Maßeinheit
1