Ottostr. 4
80333 Münich
Germany
Website: www.spirol.com
Die Gewindeeinsätze der Serie 20 kurz haben genau die gleiche Bauform wie die Serie 19 kurz - mit einem zusätzlichen Kopf. Die leicht konische Bauform ist für die Installation in geraden Aufnahmebohrungen konstruiert, um maximale Performance bei geringer radialer Belastung zu erzielen. Der Sitz und die Installation werden durch einen Zentrieransatz, einen konischen Rändel und ein Rillendesign vereinfacht. Der Kopf bietet mehr Auflagefläche für das Gegenstück, um ein Herausziehen zu verhindern. Die Serie 20 kurz mit Kopf ist mit Zollgewinden von 2-56 bis ¼-20 erhältlich.
Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, wonach Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!
Spezifikationen
Pakettyp |
NICHT ZUTREFFEND Tüte |
Lieferstatus |
NICHT ZUTREFFEND Vorrätig |
Stück pro Verpackungseinheit |
NICHT ZUTREFFEND 300 |
Gewindegröße |
NICHT ZUTREFFEND 2-56 |
Rändel-Ø (A Ref.) |
NICHT ZUTREFFEND 0,141 Zoll |
Kopf-Ø (H) |
NICHT ZUTREFFEND 0,185 Zoll |
Kopfhöhe (T) |
NICHT ZUTREFFEND 0,018 Zoll |
Länge (L) |
NICHT ZUTREFFEND 0,125 Zoll |
Zentrier-Ø (P) |
NICHT ZUTREFFEND 0,123 Zoll |
Empf. Bohrungs-Ø |
NICHT ZUTREFFEND 0,126 Zoll |
Empf. Bohrung Bohrungs-Ø Toleranz |
NICHT ZUTREFFEND +0,003/-0,000 Zoll |
Materialtyp |
NICHT ZUTREFFEND Messing |
Materialgüte |
NICHT ZUTREFFEND
ASTM B16 UNS C36000 EN 12164 CW603N CuZn36Pb3 |
Oberfläche |
NICHT ZUTREFFEND einfach |
Gewicht pro Stück |
NICHT ZUTREFFEND 0,0001696 kg0,0003740 lb |
Hinweis zur Auftragsabwicklung |
NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet. |