SPIROL's rohrförmige Distanzhülsen werden typischerweise verwendet, um zwei Komponenten mit einem Abstand voneinander zu trennen oder auf Distanz zu halten, der der Länge der Distanzhülse entspricht. Die Distanzhülse wird üblicherweise in Verbindung mit einer Schraube verwendet, die durch den Innendurchmesser (ID) der Distanzhülse geführt wird, um die Baugruppe zusammen zu halten.
SPIROL's SP150 Distanzhülsen mit dicker Wandstärke werden verwendet, wenn eine erhöhte Knickfestigkeit erforderlich ist, oder wenn eine größere Auflagefläche gewünscht wird, um Abdrücke oder Druckstellen im Material des Bauteils zu vermeiden.
Die angebotenen metrischen Standarddurchmesser für SPIROL's SP150 Distanzhülsen mit dicker Wandstärke sind in einem Durchmesserbereich von 3mm - 16mm und in Längen bis zu 100mm erhältlich - abhängig vom spezifischen Durchmesser.
Bitte wählen Sie aus dem nachstehenden Standardangebot für SP150 Distanzhülsen mit dicker Wandstärke aus. Zusätzlich zu der Möglichkeit SPIROL’s SP150 Distanzhülsen mit dicker Wandstärke online zu kaufen, können Sie sich auch 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle unserer rohrförmigen Distanzhülsen ansehen oder herunterladen. Wählen Sie einfach das gewünschte Teil aus und sehen Sie sich dann die 2D-Zeichnung oder das 3D-Modell im gewünschten Format an oder laden Sie es herunter.
Wenn Sie nicht das finden, wonach Sie in unserem Standardangebot suchen (einschließlich Größe, Material, Oberfläche, Menge, etc.), können Sie gerne Ihre kundenspezifischen Anforderungen an die Distanzhülse konfigurieren! Aufgrund SPIROL's eigenem Herstellungsverfahren kann jede Zwischenlänge ohne spezielle Werkzeuge hergestellt werden.
Wenn Sie eine Anfrage mit hohem Volumen haben, oder wenn Sie kostenlose anwendungstechnische Unterstützung wünschen, wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an.
Pakettyp |
NICHT ZUTREFFEND Karton |
Stück pro Karton |
NICHT ZUTREFFEND 75 |
Ausführung |
NICHT ZUTREFFEND Dicke Wand |
Innendurchmesser (Min) |
NICHT ZUTREFFEND 8,1 mm |
Innendurchmesser (Max) |
NICHT ZUTREFFEND 8,6 mm |
Länge (L) |
NICHT ZUTREFFEND 16 mm |
Längentoleranz |
NICHT ZUTREFFEND ±0,40 mm |
Materialdicke (Ref) |
NICHT ZUTREFFEND 1,7 mm |
AD nur Ref. |
NICHT ZUTREFFEND 11,75 mm |
Materialtyp |
NICHT ZUTREFFEND Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt |
Materialgüte |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10060 / UNS G10080 / UNS G10100 DC04 (1.0338) / DC03 (1.0347) / DC01 (1.0330) |
Oberfläche |
NICHT ZUTREFFEND geölt |
Gewicht pro Stück |
NICHT ZUTREFFEND 0.006804 kg0.015 lb |
| Hinweis zur Auftragsabwicklung1 | NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet. |
- 1 NOTE: For shipments outside the United States, the Buyer is responsible for any additional taxes, import duty, brokerage and customs fees.