Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

SPIROL's rohrförmige Distanzhülsen werden typischerweise verwendet, um zwei Komponenten mit einem Abstand voneinander zu trennen oder auf Distanz zu halten, der der Länge der Distanzhülse entspricht. Die Distanzhülse wird üblicherweise in Verbindung mit einer Schraube verwendet, die durch den Innendurchmesser (ID) der Distanzhülse geführt wird, um die Baugruppe zusammen zu halten.

SPIROL's SP150 Distanzhülsen mit dicker Wandstärke werden verwendet, wenn eine erhöhte Knickfestigkeit erforderlich ist, oder wenn eine größere Auflagefläche gewünscht wird, um Abdrücke oder Druckstellen im Material des Bauteils zu vermeiden.

Die angebotenen metrischen Standarddurchmesser für SPIROL's SP150 Distanzhülsen mit dicker Wandstärke sind in einem Durchmesserbereich von 3mm - 16mm und in Längen bis zu 100mm erhältlich - abhängig vom spezifischen Durchmesser.

Bitte wählen Sie aus dem nachstehenden Standardangebot für SP150 Distanzhülsen mit dicker Wandstärke aus. Zusätzlich zu der Möglichkeit SPIROL’s SP150 Distanzhülsen mit dicker Wandstärke online zu kaufen, können Sie sich auch 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle unserer rohrförmigen Distanzhülsen ansehen oder herunterladen. Wählen Sie einfach das gewünschte Teil aus und sehen Sie sich dann die 2D-Zeichnung oder das 3D-Modell im gewünschten Format an oder laden Sie es herunter.

Wenn Sie nicht das finden, wonach Sie in unserem Standardangebot suchen (einschließlich Größe, Material, Oberfläche, Menge, etc.), können Sie gerne Ihre kundenspezifischen Anforderungen an die Distanzhülse konfigurieren! Aufgrund SPIROL's eigenem Herstellungsverfahren kann jede Zwischenlänge ohne spezielle Werkzeuge hergestellt werden.

Wenn Sie eine Anfrage mit hohem Volumen haben, oder wenn Sie kostenlose anwendungstechnische Unterstützung wünschen, wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an.

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Karton

Stück pro Karton

NICHT ZUTREFFEND 25

Ausführung

NICHT ZUTREFFEND Dicke Wand

Innendurchmesser (Min)

NICHT ZUTREFFEND 16,15 mm

Innendurchmesser (Max)

NICHT ZUTREFFEND 17,1 mm

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 30 mm

Längentoleranz

NICHT ZUTREFFEND ±0,50 mm

Materialdicke (Ref)

NICHT ZUTREFFEND 2,6 mm

AD nur Ref.

NICHT ZUTREFFEND 21,82 mm
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
NICHT ZUTREFFEND 0.0367216 kg0.0809558 lb

Auftragsabwicklung Hinweis

NICHT ZUTREFFEND Ein SPIROL-Ansprechpartner wird sich nach Erhalt Ihrer Angebotsanfrage kontaktieren, um Preise und Verfügbarkeit zu bestätigen.