Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

SPIROL's SP150 Distanzhülsen mit dicker Wandstärke werden typischerweise verwendet, um zwei Komponenten in einem gewünschten Abstand zueinander zu halten, der der Länge der Distanzhülse entspricht. Da die Baugruppe in der Regel mit einem Bolzen oder einer Schraube, die durch den Innendurchmesser (ID) der Distanzhülse hindurchgeht, befestigt wird, sind SPIROL's rohrförmige Standard Distanzhülsen so konstruiert, dass sie einen Spielsitz für Standardbolzen und Schraubenabmessungen gewährleisten.

Zusätzlich zur höheren Knickfestigkeit bietet die dickere Wandung der SP150 Distanzhülse mit dicker Wandstärke eine größere Auflagefläche für die Verteilung der Klemmkraft auf die Kontaktflächen, um Abdrücke oder Druckstellen zu vermeiden.

SPIROL's SP150 Distanzhülsen mit dicker Wandstärke sind für Schrauben- und Bolzen-Durchmesser von #4 - .750" (3/4) in Längen bis zu 4" geeignet - abhängig vom spezifischen Durchmesser.

Bitte wählen Sie aus dem nachstehenden Standardangebot aus. Zusätzlich zu der Möglichkeit SPIROL’s SP150 Distanzhülsen mit dicker Wandstärke in Zollabmessung online kaufen, können Sie sich auch 2D Zeichnungen und 3D Modelle unserer rohrförmigen Distanzhülsen ansehen oder herunterladen. Wählen Sie einfach das gewünschte Teil aus und sehen Sie sich dann die 2D-Zeichnung oder das 3D-Modell im gewünschten Format an oder laden Sie es herunter.

Wenn Sie nicht das finden, wonach Sie in unserem Standardangebot suchen (einschließlich Größe, Material, Oberfläche, Menge, etc.), können Sie gerne Ihre kundenspezifischen Anforderungen an die Distanzhülse konfigurieren! Aufgrund SPIROL's eigenem Herstellungsverfahren kann jede Zwischenlänge ohne spezielle Werkzeuge hergestellt werden.

Wenn Sie eine Anfrage mit hohem Volumen haben, oder wenn Sie kostenlose anwendungstechnische Unterstützung wünschen, wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an.

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Karton

Stück pro Karton

NICHT ZUTREFFEND 50

Ausführung

NICHT ZUTREFFEND Dicke Wand

Innendurchmesser (Min)

NICHT ZUTREFFEND 0,254 Zoll

Innendurchmesser (Max)

NICHT ZUTREFFEND 0,268 Zoll

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 3,750 Zoll

Längentoleranz

NICHT ZUTREFFEND ±0,012 Zoll

Materialdicke (Ref)

NICHT ZUTREFFEND 0,058 Zoll

AD nur Ref.

NICHT ZUTREFFEND 0,377 Zoll
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
NICHT ZUTREFFEND ArmorGalv®

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0.029758202 kg0.065605618 lb

Auftragsabwicklung Hinweis

NICHT ZUTREFFEND Ein SPIROL-Ansprechpartner wird sich nach Erhalt Ihrer Angebotsanfrage kontaktieren, um Preise und Verfügbarkeit zu bestätigen.