Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

SPIROL's Distanzhülsen werden in der Regel verwendet, um zwei Komponenten mit einem Abstand, der der Länge der Distanzhülse entspricht, voneinander zu trennen. Die Distanzhülse wird oft in Verbindung mit einer Schraube verwendet, die durch den Innendurchmesser (ID) der Distanzhülse geführt wird, um die Baugruppe zusammen zu halten.

SPIROL's SP100 Distanzhülsen mit Standard Wandstärke werden typischerweise in statischen Anwendungen eingesetzt, bei denen begrenzte Kräfte auf die Schraubverbindung wirken. Das Angebot an Standarddurchmessern für SPIROL's SP100 Distanzhülsen mit Standard Wandstärke in metrischer Ausführung, reicht von 3mm bis zu 20mm in Längen bis zu 100mm - abhängig vom spezifischen Durchmesser.

Bitte wählen Sie aus dem nachstehenden Standardangebot aus. Zusätzlich zur der Möglichkeit, SPIROL's SP100 Distanzhülsen mit Standard Wandstärke online zu kaufen, können Sie sich auch 2D Zeichnungen und 3D Modelle unserer rohrförmigen Distanzhülsen ansehen oder herunterladen. Wählen Sie einfach das gewünschte Teil aus und sehen Sie sich dann die 2D-Zeichnung oder das 3D-Modell im gewünschten Format an oder laden Sie es herunter.

Wenn Sie nicht das finden, wonach Sie in unserem Standardangebot suchen (einschließlich Größe, Material, Oberfläche, Menge, etc.), können Sie gerne Ihre kundenspezifischen Anforderungen an die Distanzhülse konfigurieren! Aufgrund SPIROL's eigenem Herstellungsverfahren kann jede Zwischenlänge ohne spezielle Werkzeuge hergestellt werden.

Wenn Sie eine Anfrage mit hohem Volumen haben, oder wenn Sie kostenlose anwendungstechnische Unterstützung wünschen, wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an.

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Karton

Stück pro Karton

NICHT ZUTREFFEND 175

Ausführung

NICHT ZUTREFFEND Standard Wand

Innendurchmesser (Min)

NICHT ZUTREFFEND 3,15 mm

Innendurchmesser (Max)

NICHT ZUTREFFEND 3,30 mm

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 30 mm

Längentoleranz

NICHT ZUTREFFEND ±0,15 mm

Materialdicke (Ref)

NICHT ZUTREFFEND 0,5 mm

AD nur Ref.

NICHT ZUTREFFEND 4,22 mm
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
NICHT ZUTREFFEND 0.001668 kg0.003111 lb

Auftragsabwicklung Hinweis

NICHT ZUTREFFEND Ein SPIROL-Ansprechpartner wird sich nach Erhalt Ihrer Angebotsanfrage kontaktieren, um Preise und Verfügbarkeit zu bestätigen.