Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Die häufigste Anwendung für SPIROL's rohrförmige Distanzhülse ist die Trennung zweier Komponenten voneinander in einem Abstand, der der Länge der Distanzhülse entspricht. SPIROL's Distanzhülsen sind konstruiert, dass sie einen Spielsitz rund um eine Standardschraube oder einen Bolzen gewährleisten, der typischerweise durch den Innendurchmesser (ID) der Distanzhülse hindurchgeht, um die Baugruppe zusammen zu halten.

SPIROL's SP100 Distanzhülse mit Standard Wandstärke hat eine dünnere Wandung im Vergleich zur SP150 Distanzhülse mit dicker Wandstärke und wird daher typischerweise für Anwendungen in leichter Ausführung verwendet, bei denen die Klemmkräfte gering sind und keine größere Auflagefläche für das zu verbindende Bauteil erforderlich ist. Bei anderen leichten Anwendungen können, anstatt eine Schraube durch den Innendurchmesser zu führen, um die Baugruppe zu sichern, beide Enden der rohrförmigen Distanzhülse zur Aufnahme der passenden Bauteile aufgeweitet werden.

Das Standardangebot für SPIROL's SP100 Distanzhülsen mit Standard Wandstärke ist für Schrauben- und Bolzen-Durchmesser von #4 - .750" (3/4) in Längen bis zu 4" geeignet - abhängig vom spezifischen Durchmesser.

Bitte wählen Sie aus dem nachstehenden Standardangebot aus. Zusätzlich zu der Möglichkeit SPIROL’s SP100 Distanzhülsen mit Standard Wandstärke online zu kaufen, können Sie sich auch 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle unserer rohrförmigen Distanzhülsen ansehen oder herunterladen. Wählen Sie einfach das gewünschte Teil aus und sehen Sie sich dann die 2D-Zeichnung oder das 3D-Modell im gewünschten Format an oder laden Sie es herunter.

Wenn Sie nicht das finden, wonach Sie in unserem Standardangebot suchen (einschließlich Größe, Material, Oberfläche, Menge, etc.), können Sie gerne Ihre kundenspezifischen Anforderungen an die Distanzhülse konfigurieren! Aufgrund SPIROL's eigenem Herstellungsverfahren kann jede Zwischenlänge ohne spezielle Werkzeuge hergestellt werden.

Wenn Sie eine Anfrage mit hohem Volumen haben, oder wenn Sie kostenlose anwendungstechnische Unterstützung wünschen, wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an.

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Karton

Stück pro Karton

NICHT ZUTREFFEND 75

Ausführung

NICHT ZUTREFFEND Standard Wand

Innendurchmesser (Min)

NICHT ZUTREFFEND 0,322 Zoll

Innendurchmesser (Max)

NICHT ZUTREFFEND 0,332 Zoll

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 2,500 Zoll

Längentoleranz

NICHT ZUTREFFEND ±0,015 Zoll

Materialdicke (Ref)

NICHT ZUTREFFEND 0,042 Zoll

AD nur Ref.

NICHT ZUTREFFEND 0,411 Zoll
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
NICHT ZUTREFFEND 0.0158948 kg0.0350415 lb

Auftragsabwicklung Hinweis

NICHT ZUTREFFEND Ein SPIROL-Ansprechpartner wird sich nach Erhalt Ihrer Angebotsanfrage kontaktieren, um Preise und Verfügbarkeit zu bestätigen.