Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

SPIROL's Standardausführung geschlitzte Spannhülsen haben eine Schlitzbreite, die schmaler ist als die Wandstärke und sich daher nicht verschachteln oder verketten können. SPIROL's geschlitzte Spannhülsen Standardausführung in Zoll werden mit modernster Technologie hergestellt, was zu niedrigeren Einpresskräften, sanfterem Einpressen und runderen Außendurchmessern im Vergleich zu den mit traditionellen Methoden hergestellten geschlitzten Spannhülsen führt. Die Kanten des Schlitzes an SPIROL's Standardausführung geschlitzte Spannhülsen beschädigen die Bohrung während der Installation nicht, und es besteht eine geringere Belastung des Rückens der eingebauten Spannhülse, was zu einer längeren Lebensdauer der Spannhülse führt, wenn diese Stöße und Vibrationen ausgesetzt ist. Da die geschlitzten Spannhülsen nicht verketten, sind sie für eine automatische Zuführung geeignet.

SPIROL's Standardausführung geschlitzte Spannhülsen in Zoll erfüllen oder übertreffen die ASME B18.8.2-Spezifikationen und sind in kohlenstoffreichem Stahl, Nickel (austenitischem) Edelstahl und Chrom (martensitischem) Edelstahl in Durchmessern von 0.062" (1/16") bis 0.500" (1/2") erhältlich.

Neben der Möglichkeit, SPIROL's geschlitzte Spannhülsen in Standardausführung online zu kaufen oder ein Angebot anzufordern, können sie sich auch 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle aller verfügbaren geschlitzten Spannhülsen anschauen oder herunterladen. Wählen Sie einfach die gewünschte Spannhülse aus und scrollen Sie zum Ende der Seite, um die 2D-Zeichnung / das 3D-Modell im gewünschten Format herunterzuladen.

Abweichende Mengen, Sondergrößen, spezielle Materialien und Oberflächen können über den Online Konfigurator angefragt werden, oder Sie können SPIROL direkt unter info-de@spirol.com kontaktieren oder eine unserer weltweiten Niederlassungen anrufen.

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Karton

Stück pro Karton

NICHT ZUTREFFEND 1

Nenndurchmesser

NICHT ZUTREFFEND 0,125 (1/8) Zoll

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 1,250 (1-1/4) Zoll

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND UNS G10700 / G10740
C67S (1.1231) / C75S (1.1248)

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND Mechanisch Verzinkt

Konuslänge (C Min)

NICHT ZUTREFFEND 0,008 Zoll

Konuslänge (C Max)

NICHT ZUTREFFEND 0,044 Zoll

Durchmesser (D Min)

NICHT ZUTREFFEND 0,131 Zoll

Durchmesser (D Max)

NICHT ZUTREFFEND 0,135 Zoll

Empfohlene Aufnahmebohrung (Min)

NICHT ZUTREFFEND 0,125 Zoll

Empfohlene Aufnahmebohrung (Max)

NICHT ZUTREFFEND 0,129 Zoll

Zweischnittige Abscherkraft min.

NICHT ZUTREFFEND 1875 lb

Wärmebehandlung

NICHT ZUTREFFEND HV 458-560

Geradheitstoleranz der Stifte

NICHT ZUTREFFEND 0,010 Zoll

Spezifikation

NICHT ZUTREFFEND Erfüllt oder übertrifft die Spezifikationen der ASME B18.8.2

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0013673 kg0,0030143 lb

Auftragsabwicklung Hinweis

NICHT ZUTREFFEND Ein SPIROL-Ansprechpartner wird sich nach Erhalt Ihrer Angebotsanfrage kontaktieren, um Preise und Verfügbarkeit zu bestätigen.