Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Zusätzlich zu SPIROL's Standardausführung metrischer geschlitzter Spannhülsen bietet SPIROL ein Standardprogramm von geschlitzten Spannhülsen nach ISO 8752 an, um den Marktbedarf für diese Spannhülsen zu erfüllen. SPIROL bietet geschlitzte Spannhülsen nach der Spezifikation der ISO 8752 in Durchmessern von 2mm bis 12mm sowohl aus kohlenstoffreichem Stahl als auch aus Nickel (austenitischem) Edelstahl in blanker Ausführung an. SPIROL bietet keine Spannhülsen nach ISO 8752 mit Zinkbeschichtung an, da diese bei der Beschichtung dazu neigen, sich zu verketten.

Neben der Möglichkeit, SPIROL's Standardausführung geschlitzte Spannhülsen in schwerer Ausführung online zu kaufen oder ein Angebot anzufordern, können Sie sich auch 2D-Verkaufszeichnungen und 3D-Modelle ansehen oder herunterladen. Wählen Sie einfach die gewünschte Spannhülse aus und scrollen Sie an das Ende der Seite, um die 2D-Zeichnung / das 3D-Modell im gewünschten Format herunterzuladen.

Wenn Sie mehr über die Vorteile der SPIROL Standardausführung geschlitzte Spannhülsen gegenüber den ISO 8752 Spannhülsen erfahren möchten, kontaktieren Sie bitte SPIROL direkt unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an.

Bitte wählen Sie unten aus unseren Standardgrößen geschlitzte Spannhülsen ISO 8752 aus. Abweichende Mengen und Sondergrößen können Sie über den Online Konfigurator anfragen, oder kontaktieren Sie SPIROL direkt!

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Karton

Stück pro Karton

NICHT ZUTREFFEND 500

Nenndurchm.

NICHT ZUTREFFEND 6 mm

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 70 mm
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
NICHT ZUTREFFEND 1,20 mm

Konuslänge (C Max)

NICHT ZUTREFFEND 1,40 mm

Durchmesser (D Min)

NICHT ZUTREFFEND 6,40 mm

Durchmesser (D Max)

NICHT ZUTREFFEND 6,70 mm

Empfohlene Aufnahmebohrung (Min)

NICHT ZUTREFFEND 6,00 mm

Empfohlene Aufnahmebohrung (Max)

NICHT ZUTREFFEND 6,12 mm

Minimum Double Shear Strength

NICHT ZUTREFFEND 26,04 kN

Wärmebehandlung

NICHT ZUTREFFEND HV 420-520

Spezifikation

NICHT ZUTREFFEND Erfüllt oder übertrifft die ISO 8752 Spezifikationen

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0099447 kg0,021924 lb
Hinweis zur Auftragsabwicklung1 NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet.
  • 1 NOTE: For shipments outside the United States, the Buyer is responsible for any additional taxes, import duty, brokerage and customs fees.