Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Die metrische Serie 30 kurz hat genau die gleiche Bauform wie die metrische Serie 29 kurz - mit einem zusätzlichen Kopf. Der Gewindeeinsatz der Serie 30 kurz mit Kopf ist konstruiert mit einer breiten Mittenrändelung, in Verbindung mit zwei kleineren Rändelungen und tiefen Hinterschneidungen an beiden Enden, um Drehmoment und Auszugskraft zu maximieren. Der große Zentrieransatz erleichtert die Installation in die Aufnahmebohrung. Der Kopf bietet mehr Auflagefläche für das Gegenstück, um ein Herausziehen zu verhindern. Die Serie 30 kurz mit Kopf ist mit metrischen Gewinden von M2 bis M6 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Tüte

Lieferstatus

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig

Stück pro Verpackungseinheit

NICHT ZUTREFFEND 225

Gewindegröße

NICHT ZUTREFFEND M4 x 0,7

Rändel-Ø (A Ref.)

NICHT ZUTREFFEND 6,38 mm

Kopf-Ø (H)

NICHT ZUTREFFEND 7,06 mm

Kopfhöhe (T)

NICHT ZUTREFFEND 0,84 mm

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 4,70 mm

Zentrier-Ø (P)

NICHT ZUTREFFEND 5,54 mm

Empf. Bohrungs-Ø

NICHT ZUTREFFEND 5,61 mm

Empf. Bohrung Bohrungs-Ø Toleranz

NICHT ZUTREFFEND +0,08/-0,00 mm

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Messing

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND ASTM B16
UNS C36000
EN 12164 CW603N CuZn36Pb3

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND einfach

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0007777 kg0,0017148 lb

Hinweis zur Auftragsabwicklung

NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet.