Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Die Gewindeeinsätze der Serie 29 lang sind die längere Version der Serie 29 kurz, was zu einem höheren Drehmoment und Auszugswiderstand führt. Konstruiert mit einer breiten Mittenrändelung mit zwei kleineren Rändelungen und tiefen Hinterschneidungen an beiden Enden bietet die Serie 29 lang (und die Serie 30 lang –Version mit Kopf der Serie 29 lang ) typischerweise das höchste Drehmoment und die höchste Auszusgkraft innerhalb der SPIROL Gewindeeinsätze für Wärme-oder Ultraschall-Einbettung, die für gerade Aufnahmebohrungen konstruiert wurden. Diese Serie ist symmetrisch, um das Ausrichten zu erleichtern, und ein großer Zentrieransatz erleichtert den Einbau in die Aufnahmebohrung. Die Serie 29 lang ist in Zollgewinden von 2-56 bis 5/16-18 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Tüte

Lieferstatus

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig

Stück pro Verpackungseinheit

NICHT ZUTREFFEND 250

Gewindegröße

NICHT ZUTREFFEND 4-40

Rändel-Ø (A Ref.)

NICHT ZUTREFFEND 0,187 Zoll

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 0,226 Zoll

Zentrier-Ø (P)

NICHT ZUTREFFEND 0,154 Zoll

Empf. Bohrungs-Ø

NICHT ZUTREFFEND 0,157 Zoll

Empf. Bohrung Bohrungs-Ø Toleranz

NICHT ZUTREFFEND +0,003/-0,000 Zoll

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Messing

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND ASTM B16
UNS C36000
EN 12164 CW603N CuZn36Pb3

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND einfach

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0003562 kg0,0007854 lb

Hinweis zur Auftragsabwicklung

NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet.