Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Die metrischen Gewindeeinsätze der Serie 20 kurz haben genau die gleiche Bauform wie die Serie 19 kurz - mit einem zusätzlichen Kopf. Die leicht konische Bauform ist für die Installation in geraden Aufnahmebohrungen konstruiert, um maximale Performance bei geringer radialer Belastung zu erzielen. Der Sitz und die Installation werden durch einen Zentrieransatz, einen konischen Rändel und ein Rillendesign erleichtert. Der Kopf bietet mehr Auflagefläche für das Gegenstück, um ein Herausziehen zu verhindern. Die Serie 20 kurz mit Kopf ist mit metrischen Gewinden von M2 bis M6 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Tüte

Lieferstatus

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig

Stück pro Verpackungseinheit

NICHT ZUTREFFEND 250

Gewindegröße

NICHT ZUTREFFEND M3,5 x 0,6

Rändel-Ø (A Ref.)

NICHT ZUTREFFEND 5,41 mm

Kopf-Ø (H)

NICHT ZUTREFFEND 6,27 mm

Kopfhöhe (T)

NICHT ZUTREFFEND 0,69 mm

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 3,81 mm

Zentrier-Ø (P)

NICHT ZUTREFFEND 4,70 mm

Empf. Bohrungs-Ø

NICHT ZUTREFFEND 4,78 mm

Empf. Bohrung Bohrungs-Ø Toleranz

NICHT ZUTREFFEND +0,08/-0,00 mm

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Messing

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND ASTM B16
UNS C36000
EN 12164 CW603N CuZn36Pb3

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND einfach

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0004135 kg0,0009118 lb

Hinweis zur Auftragsabwicklung

NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet.