Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Die Serie 10 selbstformende Gewindeeinsätze sind gewindeformende Gewindeeinsätze, die am besten für weiche oder flexible Thermoplaste oder Duroplaste geeignet sind. Die Gewindeeinsätze werden in eine vorgefertigte Bohrung eingedreht wobei das grobe Außengewinde den Kunststoff so verformt, dass beim Installationsprozess ein Gewinde in der Bohrung entsteht. Diese Gewindeeinsätze bieten den besten Auszugswiderstand für einen nachträglich installierten Gewindeeinsatz. Die Serie 10 selbstformende Gewindeeinsätze sind mit metrischen Gewinden von M3 bis M6 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), können Sie sich gerne direkt an SPIROL wenden unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Tüte

Lieferstatus

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig

Stück pro Verpackungseinheit

NICHT ZUTREFFEND 150

Gewindegröße

NICHT ZUTREFFEND M5 x 0,8

Aussengewinde-Ø (A Ref.)

NICHT ZUTREFFEND 7,14 mm

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 9,53 mm

Empf. Bohrungs-Ø

NICHT ZUTREFFEND 6,35 mm

Empf. Bohrung Bohrungs-Ø Toleranz

NICHT ZUTREFFEND +0,08/-0,00 mm

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Messing

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND ASTM B16
UNS C36000
EN 12164 CW603N CuZn36Pb3

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND einfach

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0010472 kg0,0023090 lb

Hinweis zur Auftragsabwicklung

NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet.