Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Serie 14 kurz Gewindeeinsätze sind für den Einsatz in konische Aufnahmebohrungen konstruiert. Die konische Aufnahmebohrung erleichtert das richtige Einsetzen und maximiert den Oberflächenkontakt zwischen dem Gewindeeinsatz und der Wand der Aufnahmebohrung bevor Wärme oder Ultraschallschwingungen angewendet werden. Die Serie 14 kurz ist mit metrischen Gewinden von M2 bis M6 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie einen unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Tüte

Lieferstatus

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig

Stück pro Verpackungseinheit

NICHT ZUTREFFEND 250

Gewindegröße

NICHT ZUTREFFEND M5 x 0,8

Rändel-Ø (A Ref.)

NICHT ZUTREFFEND 8,38 mm

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 6,73 mm

Zentrier-Ø (P)

NICHT ZUTREFFEND 7,85 mm

Empf. Bohrungs-Ø am Bohrungsrand

NICHT ZUTREFFEND 8,00 mm

Empf. Bohrungs-Ø Toleranz am Bohrungsrand

NICHT ZUTREFFEND +0,05/-0,00 mm

Empf. Bohrung Ø am konischen Ende

NICHT ZUTREFFEND 7,70 mm

Empf. Bohrungs-Ø Toleranz am konischen Ende

NICHT ZUTREFFEND +0,05/-0,00 mm

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Messing

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND ASTM B16
UNS C36000
EN 12164 CW603N CuZn36Pb3

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND einfach

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0017235 kg0,0038003 lb

Hinweis zur Auftragsabwicklung

NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet.