Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Die Gewindeeinsätze der Serie 14 lang sind die längere Version der kurzen Serie 14 und bieten einen höheren Widerstand gegen Drehmoment und Herausziehen. Der Gewindeeinsatz der Serie 14 lang ist für den Einsatz in konischen Aufnahmebohrungen konstruiert, die das richtige Einsetzen erleichtert und den Oberflächenkontakt zwischen dem Gewindeeinsatz und der Wand der Aufnahmebohrung maximiert, bevor Wärme oder Ultraschallschwingungen angewendet werden. Die Serie 14 lang ist mit metrischen Gewinden von M2 bis M6 erhältlich.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, was Sie suchen (einschließlich Gewindegröße, Länge, Menge usw.), wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an für kostenlose anwendungstechnische Unterstützung!

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Tüte

Lieferstatus

NICHT ZUTREFFEND Vorrätig

Stück pro Verpackungseinheit

NICHT ZUTREFFEND 200

Gewindegröße

NICHT ZUTREFFEND M5 x 0,8

Rändel-Ø (A Ref.)

NICHT ZUTREFFEND 8,38 mm

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 11,13 mm

Zentrier-Ø (P)

NICHT ZUTREFFEND 7,19 mm

Empf. Bohrungs-Ø am Bohrungsrand

NICHT ZUTREFFEND 8,00 mm

Empf. Bohrungs-Ø Toleranz am Bohrungsrand

NICHT ZUTREFFEND +0,05/-0,00 mm

Empf. Bohrung Ø am konischen Ende

NICHT ZUTREFFEND 7,06 mm

Empf. Bohrungs-Ø Toleranz am konischen Ende

NICHT ZUTREFFEND +0,05/-0,00 mm

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Messing

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND ASTM B16
UNS C36000
EN 12164 CW603N CuZn36Pb3

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND einfach

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0024073 kg0,005308 lb

Hinweis zur Auftragsabwicklung

NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet.