Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

SPIROL bietet eine Reihe von Tellerfedern aus austenitischem Edelstahl in Durchmessern von Ø8mm bis Ø71mm an. Austenitischer Edelstahl wird typischerweise für statische und niedrig zyklische Anwendungen verwendet, die ein erhöhtes Maß an Korrosionsbeständigkeit erfordern. Das Material widersteht Süßwasser und atmosphärischen Meeresbedingungen sehr gut und ist für viele andere industrielle Bedingungen, einschließlich säurehaltiger Umgebungen geeignet. Dieses Material härtet beim Einsatz weiter aus, so dass die Zykluslebensdauer begrenzt ist, aber die Kriechfestigkeit gut ist.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, wonach Sie suchen (einschließlich Größe, Menge, Schichten usw.), können Sie gerne ein Angebot anfordern oder sich direkt an SPIROL wenden, um kostenlose anwendungstechnische Unterstützung zu erhalten!

Hinweis: Alle Preise basieren auf Kleinverpackungen. Bitte kontaktieren Sie SPIROL direkt für Angebote von großen Mengen!

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Karton

Stück pro Karton

NICHT ZUTREFFEND 1

DIN EN Series

NICHT ZUTREFFEND N/A

Schraubengröße

NICHT ZUTREFFEND M10

External Diameter (De)

NICHT ZUTREFFEND 20 mm
[0,787 Zoll]

Internal Diameter (Di)

NICHT ZUTREFFEND 10,2 mm
[0,402 Zoll]

Material Thickness (t)

NICHT ZUTREFFEND 1,1 mm
[0,043 Zoll]

Free Height (lo)

NICHT ZUTREFFEND 1,55 mm
[0,061 Zoll]

Free Cone Height (ho)

NICHT ZUTREFFEND 0,45 mm
[0,018 Zoll]

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Austenitischer Edelstahl

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND ungeölt

F @ s = 0.75 ho

NICHT ZUTREFFEND 1403 N

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,001994 kg

Außen-Durchmesser

NICHT ZUTREFFEND N/A

Auftragsabwicklung Hinweis

NICHT ZUTREFFEND Ein SPIROL-Ansprechpartner wird sich nach Erhalt Ihrer Angebotsanfrage kontaktieren, um Preise und Verfügbarkeit zu bestätigen.