Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

SPIROL bietet das gesamte Sortiment Tellerfedern der DIN EN 16983 (ehemals DIN 2093) Gruppe 1 und 2 in den Baureihen A, B und C an. Zusätzlich zu den von der DIN spezifizierten Größen führt SPIROL eigene Standardgrößen mit Außendurchmessern von Ø8mm bis Ø200mm. SPIROL Standard Tellerfedern wurden auf Basis der genormten Berechnungen der DIN EN 16984 (ehemals DIN 2092) entwickelt und erfüllen alle Material-, Maßtoleranz- und Qualitätsanforderungen der DIN EN 16983 (ehemals DIN 2093), bieten jedoch eine Erweiterung der Durchmesser- und Dickenkombinationen, die nicht in der DIN-Norm enthalten sind. Zu den Standardwerkstoffen gehören Kohlenstoffstahl und Legierungsstahl, beide mit einer Schutzschicht aus Zinkphosphat versehen und geölt.

Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, wonach Sie suchen (einschließlich Größe, Menge, Schichten usw.), können Sie gerne ein Angebot anfordern oder SPIROL direkt kontaktieren, um kostenlose anwendungstechnische Unterstützung zu erhalten!

Hinweis: Alle Preise basieren auf Kleinverpackungen. Bitte kontaktieren Sie SPIROL direkt für Angebote von großen Mengen!

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Karton

Stück pro Karton

NICHT ZUTREFFEND 250

DIN EN Serien

NICHT ZUTREFFEND N/A

Schraubengröße

NICHT ZUTREFFEND M6

External Diameter (De)

NICHT ZUTREFFEND 14 mm
[0,551 Zoll]

Internal Diameter (Di)

NICHT ZUTREFFEND 6,2 mm
[0,244 Zoll]

Material Thickness (t)

NICHT ZUTREFFEND 0,9 mm
[0,035 Zoll]

Free Height (lo)

NICHT ZUTREFFEND 1,25 mm
[0,049 Zoll]

Free Cone Height (ho)

NICHT ZUTREFFEND 0,3 mm
[0,014 Zoll]

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND Phosphatiert und geölt

F @ s = 0.75 ho

NICHT ZUTREFFEND 1228 N

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,000872 kg

Außen-Durchmesser

NICHT ZUTREFFEND HV 425-510 (HRC 43-50)

Hinweis zur Auftragsabwicklung

NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet.