Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Der Spiralspannstift wurde 1948 von SPIROL erfunden. SPIROL bietet Spiralspannstifte in drei Ausführungen an, leichte Ausführung, Standardausführung und schwere Ausführung, die eine Vielzahl von Kombinationen aus Festigkeit, Flexibilität und Durchmesser ermöglichen, um die Installation in verschiedenen Trägermaterialien und Anwendungen zu realisieren. Die Standardausführung der Spiralspannstifte manchmal auch als "mittelschwere Ausführung" bezeichnet, wird im allgemeinen für die Installation in Nichteisen- und Baustahlbaugruppen empfohlen und bietet in diesen Materialien die optimale Kombination aus Festigkeit und Flexibilität. Standardausführungen der Spiralspannstifte werden bevorzugt auch in gehärteten Bauteilen eingesetzt, wenn genügend Platz für einen größeren Durchmesser vorhanden ist, um der aufgebrachten Belastung standzuhalten, da sie die Fähigkeit haben, Stöße und Vibrationen aufzunehmen.

SPIROL's metrische Spiralspannstifte in Standardausführung entsprechen ISO 8750 und der ASME B18.8.3M. Mit einem Durchmesser von 0,8 mm bis 20 mm werden sie aus kohlenstoffreichem Stahl, Legierungsstahl 6150, Edelstahl 302/304 Nickel (austenitisch) und Edelstahl 420 Chrom (martensitisch) angeboten.

Zusätzlich zu der Möglichkeit, SPIROL's Spiralspannstifte in Standardausführung online zu kaufen, können Sie sich auch 2D Verkaufszeichnungen und 3D-Modelle aller Spiralspannstifte ansehen oder herunterladen. Wählen Sie einfach den gewünschten Artikel aus und scrollen Sie bis zum Ende der Seite, um die Zeichnung im gewünschten Format herunterzuladen.

Andere Mengen, individuelle Abmessungen, spezielle Materialien und spezielle Oberflächenbehandlungen können bei SPIROL direkt angefragt werden unter info-de@spirol.com, rufen Sie an in einer unserer weltweiten Niederlassungen oder fordern Sie ein Angebot über den Online-Konfigurator an.

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Karton

Stück pro Karton

NICHT ZUTREFFEND 100

Ausführung

NICHT ZUTREFFEND Standard

Nenndurchm.

NICHT ZUTREFFEND 12 mm

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 35 mm

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND UNS G10700 / G10740
C67S (1.1231) / C75S (1.1248)

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND geölt

Konuslänge (C Ref.)

NICHT ZUTREFFEND 3,00 mm

Konusdurchmesser (B Max.)

NICHT ZUTREFFEND 11,70 mm

Durchmesser (D Min.)

NICHT ZUTREFFEND 12,40 mm

Durchmesser (D Max.)

NICHT ZUTREFFEND 12,85 mm

Empfohlene Aufnahmebohrung (Min)

NICHT ZUTREFFEND 12,00 mm

Empfohlene Aufnahmebohrung (Max)

NICHT ZUTREFFEND 12,18 mm

Zweischnittige Abscherkraft min.

NICHT ZUTREFFEND 89 kN

Wärmebehandlung

NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545

Längentoleranz

NICHT ZUTREFFEND ±0,50

Geradheitstoleranz der Stifte [Min]

NICHT ZUTREFFEND 0,30

Geradheitstoleranz der Stifte [Max]

NICHT ZUTREFFEND 0,34

ISO

NICHT ZUTREFFEND 8750

ASME

NICHT ZUTREFFEND B18.8.3M

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0186638 kg0,041146 lb

Hinweis zur Auftragsabwicklung

NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet.