Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

SPIROL hat 1948 den Spiralspannstift erfunden. Spiralspannstifte sind in drei Ausführungen lieferbar, damit der Konstrukteur die richtige Kombination aus Festigkeit, Flexibilität und Durchmesser wählen kann, die den verschiedenen Trägermaterialien und Anwendungsanforderungen entsprechen. Die Standardausführung der Spiralspannstifte, manchmal auch als "mittelschwere Ausführung" bezeichnet, bieten die optimale Kombination aus Festigkeit und Flexibilität beim Einsatz in Nichteisen- und Baustahlbaugruppen. Standardausführungen der Spiralspannstifte werden aufgrund ihrer stoßdämpfenden Eigenschaften auch für die Installation in gehärteten Bauteilen empfohlen.

SPIROL bietet Spiralspannstifte Standardausführung in Zoll im Durchmesserbereich von 0,031" (1/32) bis 0,750" (3/4) an. Zu den Standardwerkstoffen gehören kohlenstoffreicher Stahl, austenitischer Edelstahl 302/304 (Nickel), martensitischer Edelstahl 420 (Chrom) sowie Legierungsstahl 6150, ab einem Durchmesser von 0,625" (5/8). Spiralspannstifte Standardausführung in Zoll entsprechen der ASME B18.8.2.

Zusätzlich zu der Möglichkeit, Spiralspannstifte in Standardausführung online zu kaufen, können Sie auch 2D-Verkaufszeichnungen und 3D-Modelle aller Spiralspannstifte über unsere Website herunterladen. Wählen Sie einfach den gewünschten Spiralspannstift aus und laden Sie dann die Zeichnung aus einer Auswahl von 40 verschiedenen Dateitypen herunter.

SPIROL's Standardangebot an Spiralspannstiften kann über eCommerce in Standard-Verpackungsmengen gekauft werden. Sollten Sie eine andere Menge, eine kundenspezifische Ausführungen, ein spezielles Material oder Oberflächenbehandlung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns direkt zu kontaktieren, indem Sie uns eine E-Mail schicken an info-de@spirol.com, rufen Sie uns an in der nächstgelegenen SPIROL Niederlassung oder reichen Sie Ihre Angebotsanfrage über den Konfigurator ein.

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Karton

Stück pro Karton

NICHT ZUTREFFEND 1000

Ausführung

NICHT ZUTREFFEND Standard

Nenndurchm.

NICHT ZUTREFFEND 0,078 (5/64) Zoll

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 0,625 (5/8) Zoll
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
NICHT ZUTREFFEND 0,032 Zoll

Konusdurchmesser (B Max.)

NICHT ZUTREFFEND 0,075 Zoll

Durchmesser (D Min.)

NICHT ZUTREFFEND 0,083 Zoll

Durchmesser (D Max.)

NICHT ZUTREFFEND 0,088 Zoll

Empfohlene Aufnahmebohrung (Min)

NICHT ZUTREFFEND 0,078 Zoll

Empfohlene Aufnahmebohrung (Max)

NICHT ZUTREFFEND 0,081 Zoll

Zweischnittige Abscherkraft min.

NICHT ZUTREFFEND 550 lb

Wärmebehandlung

NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545

Längentoleranz

NICHT ZUTREFFEND ±0,010 Zoll

Geradheitstoleranz der Stifte

NICHT ZUTREFFEND 0,007 Zoll

ASME

NICHT ZUTREFFEND B18.8.2

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0005214 lb0,0002365 kg

Hinweis zur Auftragsabwicklung

NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet.