Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

Spiralspannstifte sind in drei Ausführungen lieferbar, leichte Ausführung, Standardausführung und schwere Ausführung, um die für jede Anwendung erforderliche Festigkeit und Flexibilität zu gewährleisten. Ein Stift, der zu stabil für die aufgebrachte Belastung ist, ist nicht flexibel und kann die Bohrung beschädigen. Ein zu flexibler Stift kann vorzeitig in der Baugruppe ermüden. Ein Spiralspannstift mit der optimalen Kombination aus Durchmesser, Festigkeit und Flexibilität verlängert die Lebensdauer der Baugruppe. Spiralspannstifte leichte Ausführung werden im allgemeinen für den Einsatz in weichen oder spröden Materialien empfohlen, oder wenn sich die Bohrung nahe dem Rand einer Baugruppe befindet. In Baugruppen, die keinen hohen Belastungen ausgesetzt sind, sind Spiralspannstifte in leichter Ausführung eine gute Wahl, da die Installation aufgrund ihrer geringeren Einpresskräfte leichter ist.

SPIROL's Spiralspannstifte leichte Ausführung in Zoll entsprechen der ASME B18.8.2 und sind in Durchmessern von 0,062" (1/16) bis 0,250" (1/4) lieferbar. Spiralspannstifte in leichter Ausführung sind auf Anfrage auch in Ø 0,312" (5/16) lieferbar. Zu den Standardwerkstoffen gehören kohlenstoffreicher Stahl, austenitischer Edelstahl 302/304 (Nickel) und martensitischer Edelstahl 420 (Chrom).

Zusätzlich zu der Möglichkeit, Spiralspannstifte in leichter Ausführung online zu kaufen, können Sie sich auch 2D-Verkaufszeichnungen und 3D-Modelle aller Spiralspannstifte ansehen oder herunterladen, indem Sie einfach den gewünschten Spiralspannstift auswählen und dann die Zeichnung in dem gewünschten Dateityp herunterladen.

Sollten Sie eine kundenspezifische Ausführung, ein spezielles Material, eine spezielle Oberflächenbehandlung oder eine andere Menge benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns direkt zu kontaktieren unter info-de@spirol.com, oder senden Sie Ihre Angebotsanfrage über den Konfigurator.

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Karton

Stück pro Karton

NICHT ZUTREFFEND 1000

Ausführung

NICHT ZUTREFFEND Leicht

Nenndurchm.

NICHT ZUTREFFEND 0,078 (5/64) Zoll

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 0,562 (9/16) Zoll
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
NICHT ZUTREFFEND 0,032 Zoll

Konusdurchmesser (B Max.)

NICHT ZUTREFFEND 0,075 Zoll

Durchmesser (D Min.)

NICHT ZUTREFFEND 0,083 Zoll

Durchmesser (D Max.)

NICHT ZUTREFFEND 0,089 Zoll

Empfohlene Aufnahmebohrung (Min)

NICHT ZUTREFFEND 0,078 Zoll

Empfohlene Aufnahmebohrung (Max)

NICHT ZUTREFFEND 0,081 Zoll

Zweischnittige Abscherkraft min.

NICHT ZUTREFFEND 250 lb

Wärmebehandlung

NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt

Längentoleranz

NICHT ZUTREFFEND ±0,010 Zoll

Geradheitstoleranz der Stifte

NICHT ZUTREFFEND 0,007 Zoll

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0003467 lb0,0001573 kg

ASME

NICHT ZUTREFFEND B18.8.2
Hinweis zur Auftragsabwicklung1 NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet.
  • 1 NOTE: For shipments outside the United States, the Buyer is responsible for any additional taxes, import duty, brokerage and customs fees.