Your browser is out of date.

You are currently using Internet Explorer 7/8/9, which is not supported by our site. For the best experience, please use one of the latest browsers.

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Währung Wählen:

SPIROL bietet Spiralspannstifte in drei verschiedenen Ausführungen an, leichte Ausführung, Standardausführung und schwere Ausführung, um die erforderliche Festigkeit und Flexibilität für jede Anwendung zu gewährleisten. Ein Stift, der für die aufgebrachte Belastung zu robust ist, ist nicht flexibel und kann die Bohrung beschädigen. Ein zu flexibler Stift kann vorzeitig in der Baugruppe ermüden. Ein Spiralspannstift mit der optimalen Kombination aus Festigkeit, Flexibilität und Durchmesser führt zu einer verlängerten Lebensdauer einer Baugruppe. Spiralspannstifte in schwerer Ausführung werden im allgemeinen für den Einsatz in gehärteten Materialien empfohlen, bei denen der Platz oder andere konstruktive Einschränkungen die Verwendung eines Spiralspannstiftes in Standardausführung mit einem größerem Durchmesser verhindern

SPIROL's Spiralspannstifte schwere Ausführung in Zoll entsprechen der ASME B18.8.2 und sind in Standarddurchmessern von 0,062" (1/16) bis 0,500" (1/2) lieferbar. Zu den Standardwerkstoffen gehören kohlenstoffreicher Stahl, austenitischer Edelstahl 302/304 (Nickel) und martensitischer Edelstahl 420 (Chrom). Größere Durchmesser von 0,625" (5/8) und 0,750" (3/4) sind auf Anfrage aus Legierungsstahl 6150 lieferbar.

Zusätzlich zu der Möglichkeit, Spiralspannstifte in schwerer Ausführung online zu kaufen, können Sie sich auch 2D-Verkaufszeichnungen und 3D-Modelle aller Spiralspannstifte ansehen oder herunterladen, indem Sie einfach den gewünschten Spiralspannstift auswählen und dann die Zeichnung in dem gewünschten Dateityp herunterladen.

Sollten Sie eine kundenspezifische Abmessung, ein spezielles Material, eine spezielle Oberflächenbehandlung oder eine andere Menge benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns direkt zu kontaktieren unter info-de@spirol.com, rufen Sie uns an in einer unserer weltweiten Niederlassungen oder senden Sie Ihre Angebotsanfrage über den Online-Konfigurator.

Maßeinheit

Pakettyp

NICHT ZUTREFFEND Karton

Stück pro Karton

NICHT ZUTREFFEND 1

Ausführung

NICHT ZUTREFFEND Schwer

Nenndurchm.

NICHT ZUTREFFEND 0,187 (3/16) Zoll

Länge (L)

NICHT ZUTREFFEND 1,000 (1) Zoll

Materialtyp

NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl

Materialgüte

NICHT ZUTREFFEND UNS G10700 / G10740
C67S (1.1231) / C75S (1.1248)

Oberfläche

NICHT ZUTREFFEND Elektrolytisch verzinkt

Konuslänge (C Ref.)

NICHT ZUTREFFEND 0,055 Zoll

Konusdurchmesser (B Max.)

NICHT ZUTREFFEND 0,182 Zoll

Durchmesser (D Min.)

NICHT ZUTREFFEND 0,194 Zoll

Durchmesser (D Max.)

NICHT ZUTREFFEND 0,202 Zoll

Empfohlene Aufnahmebohrung (Min)

NICHT ZUTREFFEND 0,187 Zoll

Empfohlene Aufnahmebohrung (Max)

NICHT ZUTREFFEND 0,192 Zoll

Zweischnittige Abscherkraft min.

NICHT ZUTREFFEND 4500 lb

Wärmebehandlung

NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545

Längentoleranz

NICHT ZUTREFFEND ±0,010 Zoll

Geradheitstoleranz der Stifte

NICHT ZUTREFFEND 0,007 Zoll

ASME

NICHT ZUTREFFEND B18.8.2

Gewicht pro Stück

NICHT ZUTREFFEND 0,0059493 lb0,0026986 kg

Auftragsabwicklung Hinweis

NICHT ZUTREFFEND Ein SPIROL-Ansprechpartner wird sich nach Erhalt Ihrer Angebotsanfrage kontaktieren, um Preise und Verfügbarkeit zu bestätigen.