Ottostr. 4
80333 Münich
Germany
Website: www.spirol.com
Die häufigste Anwendung für SPIROL's rohrförmige Distanzhülse ist die Trennung zweier Komponenten voneinander in einem Abstand, der der Länge der Distanzhülse entspricht. SPIROL's Distanzhülsen sind konstruiert, dass sie einen Spielsitz rund um eine Standardschraube oder einen Bolzen gewährleisten, der typischerweise durch den Innendurchmesser (ID) der Distanzhülse hindurchgeht, um die Baugruppe zusammen zu halten.
SPIROL's SP100 Distanzhülse mit Standard Wandstärke hat eine dünnere Wandung im Vergleich zur SP150 Distanzhülse mit dicker Wandstärke und wird daher typischerweise für Anwendungen in leichter Ausführung verwendet, bei denen die Klemmkräfte gering sind und keine größere Auflagefläche für das zu verbindende Bauteil erforderlich ist. Bei anderen leichten Anwendungen können, anstatt eine Schraube durch den Innendurchmesser zu führen, um die Baugruppe zu sichern, beide Enden der rohrförmigen Distanzhülse zur Aufnahme der passenden Bauteile aufgeweitet werden.
Das Standardangebot für SPIROL's SP100 Distanzhülsen mit Standard Wandstärke ist für Schrauben- und Bolzen-Durchmesser von #4 - .750" (3/4) in Längen bis zu 4" geeignet - abhängig vom spezifischen Durchmesser.
Bitte wählen Sie aus dem nachstehenden Standardangebot aus. Zusätzlich zu der Möglichkeit SPIROL’s SP100 Distanzhülsen mit Standard Wandstärke online zu kaufen, können Sie sich auch 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle unserer rohrförmigen Distanzhülsen ansehen oder herunterladen. Wählen Sie einfach das gewünschte Teil aus und sehen Sie sich dann die 2D-Zeichnung oder das 3D-Modell im gewünschten Format an oder laden Sie es herunter.
Wenn Sie nicht das finden, wonach Sie in unserem Standardangebot suchen (einschließlich Größe, Material, Oberfläche, Menge, etc.), können Sie gerne Ihre kundenspezifischen Anforderungen an die Distanzhülse konfigurieren! Aufgrund SPIROL's eigenem Herstellungsverfahren kann jede Zwischenlänge ohne spezielle Werkzeuge hergestellt werden.
Wenn Sie eine Anfrage mit hohem Volumen haben, oder wenn Sie kostenlose anwendungstechnische Unterstützung wünschen, wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an.
Artikel Nr. |
Stück pro Karton |
Ausführung |
Innendurchmesser |
Länge (L) |
AD nur Ref. |
Materialgüte |
Oberfläche |
Preis pro Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23302 | NICHT ZUTREFFEND 50 | NICHT ZUTREFFEND Standard Wand | NICHT ZUTREFFEND 0,437 | NICHT ZUTREFFEND 3,500 Zoll | NICHT ZUTREFFEND 0,552 Zoll | NICHT ZUTREFFEND Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | NICHT ZUTREFFEND geölt | ANGEBOT |
| 23739 | NICHT ZUTREFFEND 250 | NICHT ZUTREFFEND Standard Wand | NICHT ZUTREFFEND #6 | NICHT ZUTREFFEND 0,312 Zoll | NICHT ZUTREFFEND 0,189 Zoll | NICHT ZUTREFFEND Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | NICHT ZUTREFFEND geölt | $57.62 |
| 25698 | NICHT ZUTREFFEND 150 | NICHT ZUTREFFEND Standard Wand | NICHT ZUTREFFEND 0,437 | NICHT ZUTREFFEND 0,437 Zoll | NICHT ZUTREFFEND 0,552 Zoll | NICHT ZUTREFFEND Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | NICHT ZUTREFFEND geölt | ANGEBOT |
| 28609 | NICHT ZUTREFFEND 50 | NICHT ZUTREFFEND Standard Wand | NICHT ZUTREFFEND 0,437 | NICHT ZUTREFFEND 2,250 Zoll | NICHT ZUTREFFEND 0,552 Zoll | NICHT ZUTREFFEND Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | NICHT ZUTREFFEND geölt | ANGEBOT |
| 33787 | NICHT ZUTREFFEND 25 | NICHT ZUTREFFEND Standard Wand | NICHT ZUTREFFEND 0,625 | NICHT ZUTREFFEND 4,000 Zoll | NICHT ZUTREFFEND 0,791 Zoll | NICHT ZUTREFFEND Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | NICHT ZUTREFFEND geölt | ANGEBOT |
| 33914 | NICHT ZUTREFFEND 250 | NICHT ZUTREFFEND Standard Wand | NICHT ZUTREFFEND #4 | NICHT ZUTREFFEND 0,187 Zoll | NICHT ZUTREFFEND 0,163 Zoll | NICHT ZUTREFFEND Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | NICHT ZUTREFFEND geölt | ANGEBOT |
| 40479 | NICHT ZUTREFFEND 250 | NICHT ZUTREFFEND Standard Wand | NICHT ZUTREFFEND #4 | NICHT ZUTREFFEND 0,625 Zoll | NICHT ZUTREFFEND 0,163 Zoll | NICHT ZUTREFFEND Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | NICHT ZUTREFFEND geölt | $62.40 |
| 41362 | NICHT ZUTREFFEND 75 | NICHT ZUTREFFEND Standard Wand | NICHT ZUTREFFEND 0,500 | NICHT ZUTREFFEND 0,687 Zoll | NICHT ZUTREFFEND 0,646 Zoll | NICHT ZUTREFFEND Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | NICHT ZUTREFFEND geölt | ANGEBOT |
| 44852 | NICHT ZUTREFFEND 200 | NICHT ZUTREFFEND Standard Wand | NICHT ZUTREFFEND 0,312 | NICHT ZUTREFFEND 0,562 Zoll | NICHT ZUTREFFEND 0,411 Zoll | NICHT ZUTREFFEND Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | NICHT ZUTREFFEND geölt | ANGEBOT |
| 53100 | NICHT ZUTREFFEND 75 | NICHT ZUTREFFEND Standard Wand | NICHT ZUTREFFEND 0,437 | NICHT ZUTREFFEND 1,875 Zoll | NICHT ZUTREFFEND 0,552 Zoll | NICHT ZUTREFFEND Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | NICHT ZUTREFFEND geölt | ANGEBOT |
| 60023 | NICHT ZUTREFFEND 250 | NICHT ZUTREFFEND Standard Wand | NICHT ZUTREFFEND #4 | NICHT ZUTREFFEND 0,250 Zoll | NICHT ZUTREFFEND 0,163 Zoll | NICHT ZUTREFFEND Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | NICHT ZUTREFFEND geölt | $56.42 |
| 60034 | NICHT ZUTREFFEND 250 | NICHT ZUTREFFEND Standard Wand | NICHT ZUTREFFEND #4 | NICHT ZUTREFFEND 0,375 Zoll | NICHT ZUTREFFEND 0,163 Zoll | NICHT ZUTREFFEND Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | NICHT ZUTREFFEND geölt | $58.42 |
| 60037 | NICHT ZUTREFFEND 250 | NICHT ZUTREFFEND Standard Wand | NICHT ZUTREFFEND #4 | NICHT ZUTREFFEND 0,437 Zoll | NICHT ZUTREFFEND 0,163 Zoll | NICHT ZUTREFFEND Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | NICHT ZUTREFFEND geölt | $59.41 |
| 60041 | NICHT ZUTREFFEND 250 | NICHT ZUTREFFEND Standard Wand | NICHT ZUTREFFEND #4 | NICHT ZUTREFFEND 0,500 Zoll | NICHT ZUTREFFEND 0,163 Zoll | NICHT ZUTREFFEND Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | NICHT ZUTREFFEND geölt | $60.41 |
| 60047 | NICHT ZUTREFFEND 250 | NICHT ZUTREFFEND Standard Wand | NICHT ZUTREFFEND #4 | NICHT ZUTREFFEND 0,562 Zoll | NICHT ZUTREFFEND 0,163 Zoll | NICHT ZUTREFFEND Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | NICHT ZUTREFFEND geölt | ANGEBOT |
| 60053 | NICHT ZUTREFFEND 200 | NICHT ZUTREFFEND Standard Wand | NICHT ZUTREFFEND #4 | NICHT ZUTREFFEND 0,687 Zoll | NICHT ZUTREFFEND 0,163 Zoll | NICHT ZUTREFFEND Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | NICHT ZUTREFFEND geölt | ANGEBOT |
| 60057 | NICHT ZUTREFFEND 200 | NICHT ZUTREFFEND Standard Wand | NICHT ZUTREFFEND #4 | NICHT ZUTREFFEND 0,750 Zoll | NICHT ZUTREFFEND 0,163 Zoll | NICHT ZUTREFFEND Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | NICHT ZUTREFFEND geölt | $51.51 |
| 60068 | NICHT ZUTREFFEND 200 | NICHT ZUTREFFEND Standard Wand | NICHT ZUTREFFEND #4 | NICHT ZUTREFFEND 1,000 Zoll | NICHT ZUTREFFEND 0,163 Zoll | NICHT ZUTREFFEND Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | NICHT ZUTREFFEND geölt | $54.70 |
| 60077 | NICHT ZUTREFFEND 200 | NICHT ZUTREFFEND Standard Wand | NICHT ZUTREFFEND #4 | NICHT ZUTREFFEND 1,250 Zoll | NICHT ZUTREFFEND 0,163 Zoll | NICHT ZUTREFFEND Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | NICHT ZUTREFFEND geölt | $57.89 |
| 60100 | NICHT ZUTREFFEND 250 | NICHT ZUTREFFEND Standard Wand | NICHT ZUTREFFEND #6 | NICHT ZUTREFFEND 0,250 Zoll | NICHT ZUTREFFEND 0,189 Zoll | NICHT ZUTREFFEND Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | NICHT ZUTREFFEND geölt | $56.59 |
| 60111 | NICHT ZUTREFFEND 250 | NICHT ZUTREFFEND Standard Wand | NICHT ZUTREFFEND #6 | NICHT ZUTREFFEND 0,375 Zoll | NICHT ZUTREFFEND 0,189 Zoll | NICHT ZUTREFFEND Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | NICHT ZUTREFFEND geölt | $58.67 |
| 60119 | NICHT ZUTREFFEND 250 | NICHT ZUTREFFEND Standard Wand | NICHT ZUTREFFEND #6 | NICHT ZUTREFFEND 0,437 Zoll | NICHT ZUTREFFEND 0,189 Zoll | NICHT ZUTREFFEND Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | NICHT ZUTREFFEND geölt | $59.70 |
| 60122 | NICHT ZUTREFFEND 250 | NICHT ZUTREFFEND Standard Wand | NICHT ZUTREFFEND #6 | NICHT ZUTREFFEND 0,500 Zoll | NICHT ZUTREFFEND 0,189 Zoll | NICHT ZUTREFFEND Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | NICHT ZUTREFFEND geölt | $60.75 |
| 60127 | NICHT ZUTREFFEND 250 | NICHT ZUTREFFEND Standard Wand | NICHT ZUTREFFEND #6 | NICHT ZUTREFFEND 0,562 Zoll | NICHT ZUTREFFEND 0,189 Zoll | NICHT ZUTREFFEND Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | NICHT ZUTREFFEND geölt | ANGEBOT |
| 60132 | NICHT ZUTREFFEND 200 | NICHT ZUTREFFEND Standard Wand | NICHT ZUTREFFEND #6 | NICHT ZUTREFFEND 0,625 Zoll | NICHT ZUTREFFEND 0,189 Zoll | NICHT ZUTREFFEND Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | NICHT ZUTREFFEND geölt | $50.26 |