Ottostr. 4
80333 Münich
Germany
Website: www.spirol.com
Die metrischen Standard-Spannhülsen von SPIROL haben eine Reihe von Vorteilen im Vergleich zu den nach der Spezifikation ISO 8752 hergestellten Spannhülsen:
- Schlitzbreite schmaler als die Wandstärke, dadurch wird ein Verschachteln oder Verhaken der Stifte verhindert.
- Kleinerer erweiterter Durchmesser (vor dem Einsetzen), was zu einer geringeren Einsetzkraft und einem sanfteren Einsetzen führt.
- Rundere Hülsen, was wiederum zu einer besseren Anpassung des Stifts an die Lochwand führt und verhindert, dass die Kante des Schlitzes das Loch beim Einsetzen beschädigt.
- Geringere Belastung im Rücken des eingebauten Stiftes. Dies führt zu einer längeren Stiftlebensdauer bei Stoß- oder Ermüdungsanwendungen.
- Möglichkeit zur automatischen Vibrationszuführung von Stiften für die Installation ohne Verriegelung.
- Beschichtung von Stiften für zusätzliche Korrosionsbeständigkeit oder eine Gestaltung ohne „Berührungsspuren“ oder das Verkleben von verschachtelten Stiften.
Weitere Informationen zu den Vorteilen der SPIROL-Standard- Spannhülse gegenüber ISO 8752 finden sie hier
SPIROL's Standardausführung metrischer geschlitzter Spannhülsen erfüllen oder übertreffen die ASME B18.8.4M Typ B Spezifikationen und sind in kohlenstoffreichem Stahl, Nickel (austenitischem) Edelstahl und Chrom (martensitischem) Edelstahl in Durchmessern von 1.5mm bis 12mm erhältlich.
Neben der Möglichkeit, SPIROL's Standardausführung geschlitzter Spannhülsen online zu kaufen oder ein Angebot anzufordern, können Sie sich auch 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle aller verfügbaren Spannhülsen ansehen oder herunterladen. Wählen Sie einfach die gewünschte Spannhülse aus und scrollen Sie zum Ende der Seite, um die 2D-Zeichnung / das 3D-Modell im gewünschten Format herunterzuladen.
Abweichende Stückzahlen, Sondergrößen, spezielle Materialien und Oberflächen können Sie direkt bei SPIROL unter info-de@spirol.com, telefonisch in einer unserer weltweiten Niederlassungen oder über den Online Konfigurator anfragen.
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
| 41443 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND 2 mm | NICHT ZUTREFFEND 8 mm | NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
NICHT ZUTREFFEND Mechanisch Verzinkt | NICHT ZUTREFFEND HV 458-560 | ANGEBOT |
| 38600 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND 2 mm | NICHT ZUTREFFEND 10 mm | NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
NICHT ZUTREFFEND Mechanisch Verzinkt | NICHT ZUTREFFEND HV 458-560 | ANGEBOT |
| 41444 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND 2 mm | NICHT ZUTREFFEND 12 mm | NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
NICHT ZUTREFFEND Mechanisch Verzinkt | NICHT ZUTREFFEND HV 458-560 | ANGEBOT |
| 41445 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND 2 mm | NICHT ZUTREFFEND 14 mm | NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
NICHT ZUTREFFEND Mechanisch Verzinkt | NICHT ZUTREFFEND HV 458-560 | ANGEBOT |
| 41446 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND 2 mm | NICHT ZUTREFFEND 16 mm | NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
NICHT ZUTREFFEND Mechanisch Verzinkt | NICHT ZUTREFFEND HV 458-560 | ANGEBOT |
| 41447 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND 2 mm | NICHT ZUTREFFEND 18 mm | NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
NICHT ZUTREFFEND Mechanisch Verzinkt | NICHT ZUTREFFEND HV 458-560 | ANGEBOT |
| 41448 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND 2 mm | NICHT ZUTREFFEND 20 mm | NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
NICHT ZUTREFFEND Mechanisch Verzinkt | NICHT ZUTREFFEND HV 458-560 | ANGEBOT |
| 40517 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND 2 mm | NICHT ZUTREFFEND 22 mm | NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
NICHT ZUTREFFEND Mechanisch Verzinkt | NICHT ZUTREFFEND HV 458-560 | ANGEBOT |
| 41449 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND 2 mm | NICHT ZUTREFFEND 24 mm | NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
NICHT ZUTREFFEND Mechanisch Verzinkt | NICHT ZUTREFFEND HV 458-560 | ANGEBOT |
| 41450 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND 2 mm | NICHT ZUTREFFEND 26 mm | NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
NICHT ZUTREFFEND Mechanisch Verzinkt | NICHT ZUTREFFEND HV 458-560 | ANGEBOT |
| 56427 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND 2 mm | NICHT ZUTREFFEND 28 mm | NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
NICHT ZUTREFFEND Mechanisch Verzinkt | NICHT ZUTREFFEND HV 458-560 | ANGEBOT |
| 41451 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND 2 mm | NICHT ZUTREFFEND 30 mm | NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
NICHT ZUTREFFEND Mechanisch Verzinkt | NICHT ZUTREFFEND HV 458-560 | ANGEBOT |
| 41317 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND 2,5 mm | NICHT ZUTREFFEND 6 mm | NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
NICHT ZUTREFFEND Mechanisch Verzinkt | NICHT ZUTREFFEND HV 458-560 | ANGEBOT |
| 41318 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND 2,5 mm | NICHT ZUTREFFEND 8 mm | NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
NICHT ZUTREFFEND Mechanisch Verzinkt | NICHT ZUTREFFEND HV 458-560 | ANGEBOT |
| 41319 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND 2,5 mm | NICHT ZUTREFFEND 10 mm | NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
NICHT ZUTREFFEND Mechanisch Verzinkt | NICHT ZUTREFFEND HV 458-560 | ANGEBOT |
| 41325 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND 2,5 mm | NICHT ZUTREFFEND 12 mm | NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
NICHT ZUTREFFEND Mechanisch Verzinkt | NICHT ZUTREFFEND HV 458-560 | ANGEBOT |
| 38599 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND 2,5 mm | NICHT ZUTREFFEND 14 mm | NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
NICHT ZUTREFFEND Mechanisch Verzinkt | NICHT ZUTREFFEND HV 458-560 | ANGEBOT |
| 41326 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND 2,5 mm | NICHT ZUTREFFEND 16 mm | NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
NICHT ZUTREFFEND Mechanisch Verzinkt | NICHT ZUTREFFEND HV 458-560 | ANGEBOT |
| 41327 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND 2,5 mm | NICHT ZUTREFFEND 18 mm | NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
NICHT ZUTREFFEND Mechanisch Verzinkt | NICHT ZUTREFFEND HV 458-560 | ANGEBOT |
| 41328 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND 2,5 mm | NICHT ZUTREFFEND 20 mm | NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
NICHT ZUTREFFEND Mechanisch Verzinkt | NICHT ZUTREFFEND HV 458-560 | ANGEBOT |
| 18252200 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND 2,5 mm | NICHT ZUTREFFEND 22 mm | NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
NICHT ZUTREFFEND Mechanisch Verzinkt | NICHT ZUTREFFEND HV 458-560 | ANGEBOT |
| 41202 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND 2,5 mm | NICHT ZUTREFFEND 24 mm | NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
NICHT ZUTREFFEND Mechanisch Verzinkt | NICHT ZUTREFFEND HV 458-560 | ANGEBOT |
| 41203 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND 2,5 mm | NICHT ZUTREFFEND 26 mm | NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
NICHT ZUTREFFEND Mechanisch Verzinkt | NICHT ZUTREFFEND HV 458-560 | ANGEBOT |
| 56428 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND 2,5 mm | NICHT ZUTREFFEND 28 mm | NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
NICHT ZUTREFFEND Mechanisch Verzinkt | NICHT ZUTREFFEND HV 458-560 | ANGEBOT |
| 41204 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND 2,5 mm | NICHT ZUTREFFEND 30 mm | NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
NICHT ZUTREFFEND Mechanisch Verzinkt | NICHT ZUTREFFEND HV 458-560 | ANGEBOT |