Ottostr. 4
80333 Münich
Germany
Website: www.spirol.com
SPIROL's Standardausführung geschlitzte Spannhülsen haben eine Schlitzbreite, die schmaler ist als die Wandstärke und sich daher nicht verschachteln oder verketten können. SPIROL's geschlitzte Spannhülsen Standardausführung in Zoll werden mit modernster Technologie hergestellt, was zu niedrigeren Einpresskräften, sanfterem Einpressen und runderen Außendurchmessern im Vergleich zu den mit traditionellen Methoden hergestellten geschlitzten Spannhülsen führt. Die Kanten des Schlitzes an SPIROL's Standardausführung geschlitzte Spannhülsen beschädigen die Bohrung während der Installation nicht, und es besteht eine geringere Belastung des Rückens der eingebauten Spannhülse, was zu einer längeren Lebensdauer der Spannhülse führt, wenn diese Stöße und Vibrationen ausgesetzt ist. Da die geschlitzten Spannhülsen nicht verketten, sind sie für eine automatische Zuführung geeignet.
SPIROL's Standardausführung geschlitzte Spannhülsen in Zoll erfüllen oder übertreffen die ASME B18.8.2-Spezifikationen und sind in kohlenstoffreichem Stahl, Nickel (austenitischem) Edelstahl und Chrom (martensitischem) Edelstahl in Durchmessern von 0.062" (1/16") bis 0.500" (1/2") erhältlich.
Neben der Möglichkeit, SPIROL's geschlitzte Spannhülsen in Standardausführung online zu kaufen oder ein Angebot anzufordern, können sie sich auch 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle aller verfügbaren geschlitzten Spannhülsen anschauen oder herunterladen. Wählen Sie einfach die gewünschte Spannhülse aus und scrollen Sie zum Ende der Seite, um die 2D-Zeichnung / das 3D-Modell im gewünschten Format herunterzuladen.
Abweichende Mengen, Sondergrößen, spezielle Materialien und Oberflächen können über den Online Konfigurator angefragt werden, oder Sie können SPIROL direkt unter info-de@spirol.com kontaktieren oder eine unserer weltweiten Niederlassungen anrufen.
Artikel Nr. |
Stück pro Karton |
Nenndurchmesser |
Länge (L) |
Materialtyp |
Materialgüte |
Oberfläche |
Wärmebehandlung |
Preis pro Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301712 | NICHT ZUTREFFEND 100 | NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll | NICHT ZUTREFFEND 1,375 (1-3/8) Zoll | NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS S30200 / S30400 X10CrNi18-8 (1.4310) |
NICHT ZUTREFFEND einfach | NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt | $166.16 |
| 57803 | NICHT ZUTREFFEND 100 | NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll | NICHT ZUTREFFEND 1,500 (1-1/2) Zoll | NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS S42000 X30Cr13 (1.4028) |
NICHT ZUTREFFEND einfach | NICHT ZUTREFFEND HV 423-544 | $215.59 |
| 57297 | NICHT ZUTREFFEND 100 | NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll | NICHT ZUTREFFEND 1,500 (1-1/2) Zoll | NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS S30200 / S30400 X10CrNi18-8 (1.4310) |
NICHT ZUTREFFEND einfach | NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt | $175.66 |
| 301703 | NICHT ZUTREFFEND 100 | NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll | NICHT ZUTREFFEND 1,625 (1-5/8) Zoll | NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS S42000 X30Cr13 (1.4028) |
NICHT ZUTREFFEND einfach | NICHT ZUTREFFEND HV 423-544 | $232.26 |
| 301713 | NICHT ZUTREFFEND 100 | NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll | NICHT ZUTREFFEND 1,625 (1-5/8) Zoll | NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS S30200 / S30400 X10CrNi18-8 (1.4310) |
NICHT ZUTREFFEND einfach | NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt | $189.25 |
| 57804 | NICHT ZUTREFFEND 100 | NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll | NICHT ZUTREFFEND 1,750 (1-3/4) Zoll | NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS S42000 X30Cr13 (1.4028) |
NICHT ZUTREFFEND einfach | NICHT ZUTREFFEND HV 423-544 | $245.02 |
| 57298 | NICHT ZUTREFFEND 100 | NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll | NICHT ZUTREFFEND 1,750 (1-3/4) Zoll | NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS S30200 / S30400 X10CrNi18-8 (1.4310) |
NICHT ZUTREFFEND einfach | NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt | $199.65 |
| 301704 | NICHT ZUTREFFEND 100 | NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll | NICHT ZUTREFFEND 1,875 (1-7/8) Zoll | NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS S42000 X30Cr13 (1.4028) |
NICHT ZUTREFFEND einfach | NICHT ZUTREFFEND HV 423-544 | $249.25 |
| 301714 | NICHT ZUTREFFEND 100 | NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll | NICHT ZUTREFFEND 1,875 (1-7/8) Zoll | NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS S30200 / S30400 X10CrNi18-8 (1.4310) |
NICHT ZUTREFFEND einfach | NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt | $203.09 |
| 57805 | NICHT ZUTREFFEND 100 | NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll | NICHT ZUTREFFEND 2,000 (2) Zoll | NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS S42000 X30Cr13 (1.4028) |
NICHT ZUTREFFEND einfach | NICHT ZUTREFFEND HV 423-544 | $262.37 |
| 57299 | NICHT ZUTREFFEND 100 | NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll | NICHT ZUTREFFEND 2,000 (2) Zoll | NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS S30200 / S30400 X10CrNi18-8 (1.4310) |
NICHT ZUTREFFEND einfach | NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt | $213.78 |
| 57806 | NICHT ZUTREFFEND 100 | NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll | NICHT ZUTREFFEND 2,250 (2-1/4) Zoll | NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS S42000 X30Cr13 (1.4028) |
NICHT ZUTREFFEND einfach | NICHT ZUTREFFEND HV 423-544 | $293.92 |
| 57300 | NICHT ZUTREFFEND 100 | NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll | NICHT ZUTREFFEND 2,250 (2-1/4) Zoll | NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS S30200 / S30400 X10CrNi18-8 (1.4310) |
NICHT ZUTREFFEND einfach | NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt | $239.49 |
| 50268 | NICHT ZUTREFFEND 100 | NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll | NICHT ZUTREFFEND 2,500 (2-1/2) Zoll | NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS S42000 X30Cr13 (1.4028) |
NICHT ZUTREFFEND einfach | NICHT ZUTREFFEND HV 423-544 | $325.53 |
| 57301 | NICHT ZUTREFFEND 100 | NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll | NICHT ZUTREFFEND 2,500 (2-1/2) Zoll | NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS S30200 / S30400 X10CrNi18-8 (1.4310) |
NICHT ZUTREFFEND einfach | NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt | $265.25 |
| 57807 | NICHT ZUTREFFEND 100 | NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll | NICHT ZUTREFFEND 2,750 (2-3/4) Zoll | NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS S42000 X30Cr13 (1.4028) |
NICHT ZUTREFFEND einfach | NICHT ZUTREFFEND HV 423-544 | $356.80 |
| 57302 | NICHT ZUTREFFEND 100 | NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll | NICHT ZUTREFFEND 2,750 (2-3/4) Zoll | NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS S30200 / S30400 X10CrNi18-8 (1.4310) |
NICHT ZUTREFFEND einfach | NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt | $290.73 |
| 45030 | NICHT ZUTREFFEND 100 | NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll | NICHT ZUTREFFEND 3,000 (3) Zoll | NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS S42000 X30Cr13 (1.4028) |
NICHT ZUTREFFEND einfach | NICHT ZUTREFFEND HV 423-544 | $388.52 |
| 54501 | NICHT ZUTREFFEND 100 | NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll | NICHT ZUTREFFEND 3,000 (3) Zoll | NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS S30200 / S30400 X10CrNi18-8 (1.4310) |
NICHT ZUTREFFEND einfach | NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt | $316.57 |