Ottostr. 4
80333 Münich
Germany
Website: www.spirol.com
SPIROL bietet eine Reihe von Tellerfedern aus austenitischem Edelstahl in Durchmessern von Ø8mm bis Ø71mm an. Austenitischer Edelstahl wird typischerweise für statische und niedrig zyklische Anwendungen verwendet, die ein erhöhtes Maß an Korrosionsbeständigkeit erfordern. Das Material widersteht Süßwasser und atmosphärischen Meeresbedingungen sehr gut und ist für viele andere industrielle Bedingungen, einschließlich säurehaltiger Umgebungen geeignet. Dieses Material härtet beim Einsatz weiter aus, so dass die Zykluslebensdauer begrenzt ist, aber die Kriechfestigkeit gut ist.
Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, wonach Sie suchen (einschließlich Größe, Menge, Schichten usw.), können Sie gerne ein Angebot anfordern oder sich direkt an SPIROL wenden, um kostenlose anwendungstechnische Unterstützung zu erhalten!
Hinweis: Alle Preise basieren auf Kleinverpackungen. Bitte kontaktieren Sie SPIROL direkt für Angebote von großen Mengen!
Artikel Nr. |
Stück pro Karton |
DIN EN Series |
Schraubengröße |
External Diameter (De) |
Internal Diameter (Di) |
Material Thickness (t) |
Free Height (lo) |
Free Cone Height (ho) |
Materialtyp |
Oberfläche |
Preis pro Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140009 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND C | NICHT ZUTREFFEND M16 |
NICHT ZUTREFFEND
31,5 mm [1,240 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
16,3 mm [0,642 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
0,8 mm [0,031 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
1,85 mm [0,073 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
1,05 mm [0,042 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND Austenitischer Edelstahl | NICHT ZUTREFFEND ungeölt | ANGEBOT |
| 119710 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND B | NICHT ZUTREFFEND M16 |
NICHT ZUTREFFEND
31,5 mm [1,240 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
16,3 mm [0,642 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
1,25 mm [0,049 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
2,15 mm [0,085 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
0,9 mm [0,036 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND Austenitischer Edelstahl | NICHT ZUTREFFEND ungeölt | ANGEBOT |
| 140010 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND C | NICHT ZUTREFFEND M18 |
NICHT ZUTREFFEND
35,5 mm [1,398 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
18,3 mm [0,720 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
0,9 mm [0,035 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
2,05 mm [0,081 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
1,15 mm [0,046 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND Austenitischer Edelstahl | NICHT ZUTREFFEND ungeölt | ANGEBOT |
| 119844 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND B | NICHT ZUTREFFEND M18 |
NICHT ZUTREFFEND
35,5 mm [1,398 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
18,3 mm [0,720 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
1,25 mm [0,049 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
2,25 mm [0,089 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
1 mm [0,040 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND Austenitischer Edelstahl | NICHT ZUTREFFEND ungeölt | ANGEBOT |
| 140011 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND C | NICHT ZUTREFFEND M20 |
NICHT ZUTREFFEND
40 mm [1,575 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
20,4 mm [0,803 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
1 mm [0,039 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
2,3 mm [0,091 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
1,3 mm [0,052 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND Austenitischer Edelstahl | NICHT ZUTREFFEND ungeölt | ANGEBOT |
| 119848 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND B | NICHT ZUTREFFEND M20 |
NICHT ZUTREFFEND
40 mm [1,575 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
20,4 mm [0,803 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
1,5 mm [0,059 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
2,65 mm [0,104 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
1,15 mm [0,045 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND Austenitischer Edelstahl | NICHT ZUTREFFEND ungeölt | ANGEBOT |
| 140012 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND C | NICHT ZUTREFFEND M22 |
NICHT ZUTREFFEND
45 mm [1,772 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
22,4 mm [0,882 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
1,25 mm [0,049 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
2,85 mm [0,112 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
1,6 mm [0,063 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND Austenitischer Edelstahl | NICHT ZUTREFFEND ungeölt | ANGEBOT |
| 119856 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND C | NICHT ZUTREFFEND M25 |
NICHT ZUTREFFEND
50 mm [1,969 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
25,4 mm [1,000 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
1,25 mm [0,049 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
2,85 mm [0,112 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
1,6 mm [0,063 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND Austenitischer Edelstahl | NICHT ZUTREFFEND ungeölt | ANGEBOT |
| 119862 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND C | NICHT ZUTREFFEND M28 |
NICHT ZUTREFFEND
56 mm [2,205 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
28,5 mm [1,122 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
1,5 mm [0,059 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
3,45 mm [0,136 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
1,95 mm [0,077 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND Austenitischer Edelstahl | NICHT ZUTREFFEND ungeölt | ANGEBOT |
| 140013 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND C | NICHT ZUTREFFEND M30 |
NICHT ZUTREFFEND
63 mm [2,480 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
31 mm [1,220 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
1,8 mm [0,071 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
4,15 mm [0,163 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
2,35 mm [0,092 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND Austenitischer Edelstahl | NICHT ZUTREFFEND ungeölt | ANGEBOT |
| 140014 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND C | NICHT ZUTREFFEND M35 |
NICHT ZUTREFFEND
71 mm [2,795 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
36 mm [1,417 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
2 mm [0,079 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
4,6 mm [0,181 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND
2,6 mm [0,102 Zoll] |
NICHT ZUTREFFEND Austenitischer Edelstahl | NICHT ZUTREFFEND ungeölt | ANGEBOT |