Der Spiralspannstift wurde 1948 von SPIROL erfunden. SPIROL bietet Spiralspannstifte in drei Ausführungen an, leichte Ausführung, Standardausführung und schwere Ausführung, die eine Vielzahl von Kombinationen aus Festigkeit, Flexibilität und Durchmesser ermöglichen, um die Installation in verschiedenen Trägermaterialien und Anwendungen zu realisieren. Die Standardausführung der Spiralspannstifte manchmal auch als "mittelschwere Ausführung" bezeichnet, wird im allgemeinen für die Installation in Nichteisen- und Baustahlbaugruppen empfohlen und bietet in diesen Materialien die optimale Kombination aus Festigkeit und Flexibilität. Standardausführungen der Spiralspannstifte werden bevorzugt auch in gehärteten Bauteilen eingesetzt, wenn genügend Platz für einen größeren Durchmesser vorhanden ist, um der aufgebrachten Belastung standzuhalten, da sie die Fähigkeit haben, Stöße und Vibrationen aufzunehmen.

SPIROL's metrische Spiralspannstifte in Standardausführung entsprechen ISO 8750 und der ASME B18.8.3M. Mit einem Durchmesser von 0,8 mm bis 20 mm werden sie aus kohlenstoffreichem Stahl, Legierungsstahl 6150, Edelstahl 302/304 Nickel (austenitisch) und Edelstahl 420 Chrom (martensitisch) angeboten.

Zusätzlich zu der Möglichkeit, SPIROL's Spiralspannstifte in Standardausführung online zu kaufen, können Sie sich auch 2D Verkaufszeichnungen und 3D-Modelle aller Spiralspannstifte ansehen oder herunterladen. Wählen Sie einfach den gewünschten Artikel aus und scrollen Sie bis zum Ende der Seite, um die Zeichnung im gewünschten Format herunterzuladen.

Andere Mengen, individuelle Abmessungen, spezielle Materialien und spezielle Oberflächenbehandlungen können bei SPIROL direkt angefragt werden unter info-de@spirol.com, rufen Sie an in einer unserer weltweiten Niederlassungen oder fordern Sie ein Angebot über den Online-Konfigurator an.

Spiralspannstifte Standardausführung
Maßeinheit
« 6 7 8 9 10 »  

Artikel Nr.

Stück pro Karton

Nenndurchm.

Länge (L)

Materialtyp

Materialgüte

Oberfläche

Wärmebehandlung

Preis pro Karton

51978 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 2,5 mm NICHT ZUTREFFEND 24 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $102.36
94901 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 2,5 mm NICHT ZUTREFFEND 26 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $104.83
51275 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 3 mm NICHT ZUTREFFEND 10 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $105.58
7043 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 3 mm NICHT ZUTREFFEND 12 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $111.06
51278 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 3 mm NICHT ZUTREFFEND 14 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $116.56
51280 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 3 mm NICHT ZUTREFFEND 16 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $122.07
51514 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 3 mm NICHT ZUTREFFEND 18 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $127.65
51284 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 3 mm NICHT ZUTREFFEND 20 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $133.10
51285 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 3 mm NICHT ZUTREFFEND 22 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $138.68
51515 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 3 mm NICHT ZUTREFFEND 24 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $144.16
51288 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 3 mm NICHT ZUTREFFEND 26 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $149.66
51289 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 3 mm NICHT ZUTREFFEND 28 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $155.25
51291 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 3 mm NICHT ZUTREFFEND 30 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $160.75
51586 NICHT ZUTREFFEND 500 NICHT ZUTREFFEND 4 mm NICHT ZUTREFFEND 12 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $82.69
51531 NICHT ZUTREFFEND 500 NICHT ZUTREFFEND 4 mm NICHT ZUTREFFEND 14 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $82.69
51532 NICHT ZUTREFFEND 500 NICHT ZUTREFFEND 4 mm NICHT ZUTREFFEND 16 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $86.54
51362 NICHT ZUTREFFEND 500 NICHT ZUTREFFEND 4 mm NICHT ZUTREFFEND 18 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $90.38
51533 NICHT ZUTREFFEND 500 NICHT ZUTREFFEND 4 mm NICHT ZUTREFFEND 20 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $94.17
51484 NICHT ZUTREFFEND 500 NICHT ZUTREFFEND 4 mm NICHT ZUTREFFEND 22 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $98.03
51580 NICHT ZUTREFFEND 500 NICHT ZUTREFFEND 4 mm NICHT ZUTREFFEND 24 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $101.83
51296 NICHT ZUTREFFEND 500 NICHT ZUTREFFEND 4 mm NICHT ZUTREFFEND 26 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $105.67
51534 NICHT ZUTREFFEND 500 NICHT ZUTREFFEND 4 mm NICHT ZUTREFFEND 28 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $109.48
52001 NICHT ZUTREFFEND 500 NICHT ZUTREFFEND 4 mm NICHT ZUTREFFEND 30 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $113.30
52002 NICHT ZUTREFFEND 500 NICHT ZUTREFFEND 4 mm NICHT ZUTREFFEND 35 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $122.89
51300 NICHT ZUTREFFEND 500 NICHT ZUTREFFEND 4 mm NICHT ZUTREFFEND 40 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $132.46
Maßeinheit
« 6 7 8 9 10 »