Der Spiralspannstift wurde 1948 von SPIROL erfunden. SPIROL bietet Spiralspannstifte in drei Ausführungen an, leichte Ausführung, Standardausführung und schwere Ausführung, die eine Vielzahl von Kombinationen aus Festigkeit, Flexibilität und Durchmesser ermöglichen, um die Installation in verschiedenen Trägermaterialien und Anwendungen zu realisieren. Die Standardausführung der Spiralspannstifte manchmal auch als "mittelschwere Ausführung" bezeichnet, wird im allgemeinen für die Installation in Nichteisen- und Baustahlbaugruppen empfohlen und bietet in diesen Materialien die optimale Kombination aus Festigkeit und Flexibilität. Standardausführungen der Spiralspannstifte werden bevorzugt auch in gehärteten Bauteilen eingesetzt, wenn genügend Platz für einen größeren Durchmesser vorhanden ist, um der aufgebrachten Belastung standzuhalten, da sie die Fähigkeit haben, Stöße und Vibrationen aufzunehmen.

SPIROL's metrische Spiralspannstifte in Standardausführung entsprechen ISO 8750 und der ASME B18.8.3M. Mit einem Durchmesser von 0,8 mm bis 20 mm werden sie aus kohlenstoffreichem Stahl, Legierungsstahl 6150, Edelstahl 302/304 Nickel (austenitisch) und Edelstahl 420 Chrom (martensitisch) angeboten.

Zusätzlich zu der Möglichkeit, SPIROL's Spiralspannstifte in Standardausführung online zu kaufen, können Sie sich auch 2D Verkaufszeichnungen und 3D-Modelle aller Spiralspannstifte ansehen oder herunterladen. Wählen Sie einfach den gewünschten Artikel aus und scrollen Sie bis zum Ende der Seite, um die Zeichnung im gewünschten Format herunterzuladen.

Andere Mengen, individuelle Abmessungen, spezielle Materialien und spezielle Oberflächenbehandlungen können bei SPIROL direkt angefragt werden unter info-de@spirol.com, rufen Sie an in einer unserer weltweiten Niederlassungen oder fordern Sie ein Angebot über den Online-Konfigurator an.

Spiralspannstifte Standardausführung
Maßeinheit
1 2 3 4 5 »  

Artikel Nr.

Stück pro Karton

Nenndurchm.

Länge (L)

Materialtyp

Materialgüte

Oberfläche

Wärmebehandlung

Preis pro Karton

96796 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,8 mm NICHT ZUTREFFEND 5 mm NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
96797 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,8 mm NICHT ZUTREFFEND 6 mm NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
51408 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,8 mm NICHT ZUTREFFEND 8 mm NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
51392 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,8 mm NICHT ZUTREFFEND 10 mm NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
96798 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,8 mm NICHT ZUTREFFEND 12 mm NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
51386 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 1 mm NICHT ZUTREFFEND 5 mm NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $66.84
51403 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 1 mm NICHT ZUTREFFEND 6 mm NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $68.06
51234 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 1 mm NICHT ZUTREFFEND 8 mm NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $69.17
51236 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 1 mm NICHT ZUTREFFEND 10 mm NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $70.23
51402 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 1 mm NICHT ZUTREFFEND 12 mm NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $71.51
51399 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 1,2 mm NICHT ZUTREFFEND 5 mm NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
51400 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 1,2 mm NICHT ZUTREFFEND 6 mm NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
96803 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 1,2 mm NICHT ZUTREFFEND 8 mm NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
51393 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 1,2 mm NICHT ZUTREFFEND 10 mm NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
51396 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 1,2 mm NICHT ZUTREFFEND 12 mm NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
51434 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 1,5 mm NICHT ZUTREFFEND 5 mm NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $75.69
51241 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 1,5 mm NICHT ZUTREFFEND 6 mm NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $77.21
51243 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 1,5 mm NICHT ZUTREFFEND 8 mm NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $78.74
51245 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 1,5 mm NICHT ZUTREFFEND 10 mm NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $80.20
51247 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 1,5 mm NICHT ZUTREFFEND 12 mm NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $81.71
34385 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 1,5 mm NICHT ZUTREFFEND 14 mm NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $83.21
51251 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 1,5 mm NICHT ZUTREFFEND 16 mm NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $84.70
51468 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 2 mm NICHT ZUTREFFEND 6 mm NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $84.20
51375 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 2 mm NICHT ZUTREFFEND 8 mm NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $86.30
51254 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 2 mm NICHT ZUTREFFEND 10 mm NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $88.52
Maßeinheit
1 2 3 4 5 »