SPIROL hat 1948 den Spiralspannstift erfunden. Spiralspannstifte sind in drei Ausführungen lieferbar, damit der Konstrukteur die richtige Kombination aus Festigkeit, Flexibilität und Durchmesser wählen kann, die den verschiedenen Trägermaterialien und Anwendungsanforderungen entsprechen. Die Standardausführung der Spiralspannstifte, manchmal auch als "mittelschwere Ausführung" bezeichnet, bieten die optimale Kombination aus Festigkeit und Flexibilität beim Einsatz in Nichteisen- und Baustahlbaugruppen. Standardausführungen der Spiralspannstifte werden aufgrund ihrer stoßdämpfenden Eigenschaften auch für die Installation in gehärteten Bauteilen empfohlen.

SPIROL bietet Spiralspannstifte Standardausführung in Zoll im Durchmesserbereich von 0,031" (1/32) bis 0,750" (3/4) an. Zu den Standardwerkstoffen gehören kohlenstoffreicher Stahl, austenitischer Edelstahl 302/304 (Nickel), martensitischer Edelstahl 420 (Chrom) sowie Legierungsstahl 6150, ab einem Durchmesser von 0,625" (5/8). Spiralspannstifte Standardausführung in Zoll entsprechen der ASME B18.8.2.

Zusätzlich zu der Möglichkeit, Spiralspannstifte in Standardausführung online zu kaufen, können Sie auch 2D-Verkaufszeichnungen und 3D-Modelle aller Spiralspannstifte über unsere Website herunterladen. Wählen Sie einfach den gewünschten Spiralspannstift aus und laden Sie dann die Zeichnung aus einer Auswahl von 40 verschiedenen Dateitypen herunter.

SPIROL's Standardangebot an Spiralspannstiften kann über eCommerce in Standard-Verpackungsmengen gekauft werden. Sollten Sie eine andere Menge, eine kundenspezifische Ausführungen, ein spezielles Material oder Oberflächenbehandlung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns direkt zu kontaktieren, indem Sie uns eine E-Mail schicken an info-de@spirol.com, rufen Sie uns an in der nächstgelegenen SPIROL Niederlassung oder reichen Sie Ihre Angebotsanfrage über den Konfigurator ein.

Spiralspannstifte Standardausführung
Maßeinheit
1 2 3 4 5 »  

Artikel Nr.

Stück pro Karton

Nenndurchm.

Länge (L)

Materialtyp

Materialgüte

Oberfläche

Wärmebehandlung

Preis pro Karton

19163 NICHT ZUTREFFEND 500 NICHT ZUTREFFEND 0,250 (1/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,250 (2-1/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $385.63
95846 NICHT ZUTREFFEND 500 NICHT ZUTREFFEND 0,250 (1/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,500 (2-1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $415.46
21742 NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 0,312 (5/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 1,000 (1) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $171.84
95856 NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 0,312 (5/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 1,250 (1-1/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $204.95
32447 NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 0,312 (5/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 1,500 (1-1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $238.07
95859 NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 0,312 (5/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 1,750 (1-3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $271.15
19192 NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 0,312 (5/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,000 (2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $304.25
76903 NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 0,312 (5/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,250 (2-1/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $337.36
95861 NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 0,312 (5/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,500 (2-1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $370.45
95862 NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 0,312 (5/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,750 (2-3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $403.55
95863 NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 0,312 (5/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 3,000 (3) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $436.66
95873 NICHT ZUTREFFEND 100 NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 1,250 (1-1/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $121.28
95875 NICHT ZUTREFFEND 100 NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 1,500 (1-1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $143.19
69703 NICHT ZUTREFFEND 100 NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 1,750 (1-3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $165.09
19219 NICHT ZUTREFFEND 100 NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,000 (2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $187.00
95878 NICHT ZUTREFFEND 100 NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,250 (2-1/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $208.89
95879 NICHT ZUTREFFEND 100 NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,500 (2-1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $230.80
95880 NICHT ZUTREFFEND 100 NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,750 (2-3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $252.69
95881 NICHT ZUTREFFEND 100 NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 3,000 (3) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $274.60
95882 NICHT ZUTREFFEND 100 NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 3,250 (3-1/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $296.51
95883 NICHT ZUTREFFEND 100 NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 3,500 (3-1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $318.41
95813 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND 1,500 (1-1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
95815 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND 1,750 (1-3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
95817 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,000 (2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
19252 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,250 (2-1/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
Maßeinheit
1 2 3 4 5 »