SPIROL hat 1948 den Spiralspannstift erfunden. Spiralspannstifte sind in drei Ausführungen lieferbar, damit der Konstrukteur die richtige Kombination aus Festigkeit, Flexibilität und Durchmesser wählen kann, die den verschiedenen Trägermaterialien und Anwendungsanforderungen entsprechen. Die Standardausführung der Spiralspannstifte, manchmal auch als "mittelschwere Ausführung" bezeichnet, bieten die optimale Kombination aus Festigkeit und Flexibilität beim Einsatz in Nichteisen- und Baustahlbaugruppen. Standardausführungen der Spiralspannstifte werden aufgrund ihrer stoßdämpfenden Eigenschaften auch für die Installation in gehärteten Bauteilen empfohlen.

SPIROL bietet Spiralspannstifte Standardausführung in Zoll im Durchmesserbereich von 0,031" (1/32) bis 0,750" (3/4) an. Zu den Standardwerkstoffen gehören kohlenstoffreicher Stahl, austenitischer Edelstahl 302/304 (Nickel), martensitischer Edelstahl 420 (Chrom) sowie Legierungsstahl 6150, ab einem Durchmesser von 0,625" (5/8). Spiralspannstifte Standardausführung in Zoll entsprechen der ASME B18.8.2.

Zusätzlich zu der Möglichkeit, Spiralspannstifte in Standardausführung online zu kaufen, können Sie auch 2D-Verkaufszeichnungen und 3D-Modelle aller Spiralspannstifte über unsere Website herunterladen. Wählen Sie einfach den gewünschten Spiralspannstift aus und laden Sie dann die Zeichnung aus einer Auswahl von 40 verschiedenen Dateitypen herunter.

SPIROL's Standardangebot an Spiralspannstiften kann über eCommerce in Standard-Verpackungsmengen gekauft werden. Sollten Sie eine andere Menge, eine kundenspezifische Ausführungen, ein spezielles Material oder Oberflächenbehandlung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns direkt zu kontaktieren, indem Sie uns eine E-Mail schicken an info-de@spirol.com, rufen Sie uns an in der nächstgelegenen SPIROL Niederlassung oder reichen Sie Ihre Angebotsanfrage über den Konfigurator ein.

Spiralspannstifte Standardausführung
Maßeinheit
1 2 3 4 5 »  

Artikel Nr.

Stück pro Karton

Nenndurchm.

Länge (L)

Materialtyp

Materialgüte

Oberfläche

Wärmebehandlung

Preis pro Karton

95744 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,078 (5/64) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,437 (7/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $84.08
42007 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,078 (5/64) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $85.73
95745 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,078 (5/64) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,562 (9/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $87.35
38419 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,078 (5/64) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,625 (5/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $88.99
37774 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,078 (5/64) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,750 (3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $92.25
55322 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,094 (3/32) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,312 (5/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $87.00
95757 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,094 (3/32) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $88.83
40221 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,094 (3/32) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,437 (7/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $90.75
18917 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,094 (3/32) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $92.69
18919 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,094 (3/32) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,562 (9/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $94.61
18921 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,094 (3/32) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,625 (5/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $96.45
18925 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,094 (3/32) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,750 (3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $100.31
18929 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,094 (3/32) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,875 (7/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $104.18
95760 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,094 (3/32) Zoll NICHT ZUTREFFEND 1,000 (1) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $107.96
18977 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,125 (1/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $131.10
18978 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,125 (1/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,437 (7/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $136.59
18366 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,125 (1/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $142.06
35397 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,125 (1/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,562 (9/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $147.48
18985 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,125 (1/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,625 (5/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $152.92
18989 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,125 (1/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,750 (3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $163.82
18993 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,125 (1/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,875 (7/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $174.72
18998 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,125 (1/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 1,000 (1) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $185.69
19002 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,125 (1/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 1,250 (1-1/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $207.46
19019 NICHT ZUTREFFEND 500 NICHT ZUTREFFEND 0,156 (5/32) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,437 (7/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $92.29
19020 NICHT ZUTREFFEND 500 NICHT ZUTREFFEND 0,156 (5/32) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $95.96
Maßeinheit
1 2 3 4 5 »