SPIROL hat 1948 den Spiralspannstift erfunden. Spiralspannstifte sind in drei Ausführungen lieferbar, damit der Konstrukteur die richtige Kombination aus Festigkeit, Flexibilität und Durchmesser wählen kann, die den verschiedenen Trägermaterialien und Anwendungsanforderungen entsprechen. Die Standardausführung der Spiralspannstifte, manchmal auch als "mittelschwere Ausführung" bezeichnet, bieten die optimale Kombination aus Festigkeit und Flexibilität beim Einsatz in Nichteisen- und Baustahlbaugruppen. Standardausführungen der Spiralspannstifte werden aufgrund ihrer stoßdämpfenden Eigenschaften auch für die Installation in gehärteten Bauteilen empfohlen.

SPIROL bietet Spiralspannstifte Standardausführung in Zoll im Durchmesserbereich von 0,031" (1/32) bis 0,750" (3/4) an. Zu den Standardwerkstoffen gehören kohlenstoffreicher Stahl, austenitischer Edelstahl 302/304 (Nickel), martensitischer Edelstahl 420 (Chrom) sowie Legierungsstahl 6150, ab einem Durchmesser von 0,625" (5/8). Spiralspannstifte Standardausführung in Zoll entsprechen der ASME B18.8.2.

Zusätzlich zu der Möglichkeit, Spiralspannstifte in Standardausführung online zu kaufen, können Sie auch 2D-Verkaufszeichnungen und 3D-Modelle aller Spiralspannstifte über unsere Website herunterladen. Wählen Sie einfach den gewünschten Spiralspannstift aus und laden Sie dann die Zeichnung aus einer Auswahl von 40 verschiedenen Dateitypen herunter.

SPIROL's Standardangebot an Spiralspannstiften kann über eCommerce in Standard-Verpackungsmengen gekauft werden. Sollten Sie eine andere Menge, eine kundenspezifische Ausführungen, ein spezielles Material oder Oberflächenbehandlung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns direkt zu kontaktieren, indem Sie uns eine E-Mail schicken an info-de@spirol.com, rufen Sie uns an in der nächstgelegenen SPIROL Niederlassung oder reichen Sie Ihre Angebotsanfrage über den Konfigurator ein.

Spiralspannstifte Standardausführung
Maßeinheit
1 2 3 4 5 »  

Artikel Nr.

Stück pro Karton

Nenndurchm.

Länge (L)

Materialtyp

Materialgüte

Oberfläche

Wärmebehandlung

Preis pro Karton

95716 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,031 (1/32) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,125 (1/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $63.47
18736 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,031 (1/32) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,187 (3/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $64.22
36820 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,031 (1/32) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,250 (1/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $64.95
37707 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,031 (1/32) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,312 (5/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $65.67
95717 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,031 (1/32) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $66.43
95718 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,031 (1/32) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,437 (7/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $67.19
95719 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,031 (1/32) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $67.93
18780 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,047 (3/64) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,125 (1/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $60.74
18788 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,047 (3/64) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,187 (3/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $61.71
18372 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,047 (3/64) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,250 (1/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $62.75
18798 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,047 (3/64) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,312 (5/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $63.79
18799 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,047 (3/64) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $64.81
19283 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,047 (3/64) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,437 (7/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $65.76
18802 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,047 (3/64) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $66.86
18834 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,062 (1/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,187 (3/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $74.85
18836 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,062 (1/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,250 (1/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $76.06
33038 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,062 (1/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,312 (5/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $77.29
18841 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,062 (1/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $78.53
95738 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,062 (1/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,437 (7/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $79.74
18847 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,062 (1/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $81.03
95739 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,062 (1/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,562 (9/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $82.18
18850 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,062 (1/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,625 (5/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $83.48
43457 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,078 (5/64) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,250 (1/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $79.18
18874 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,078 (5/64) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,312 (5/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $80.82
18876 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,078 (5/64) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $82.44
Maßeinheit
1 2 3 4 5 »