Der Spiralspannstift wurde 1948 von SPIROL erfunden. SPIROL bietet Spiralspannstifte in drei Ausführungen an, leichte Ausführung, Standardausführung und schwere Ausführung, die eine Vielzahl von Kombinationen aus Festigkeit, Flexibilität und Durchmesser ermöglichen, um die Installation in verschiedenen Trägermaterialien und Anwendungen zu realisieren. Ein Stift, der zu stabil für die aufgebrachte Belastung ist, ist nicht flexibel und kann die Bohrung beschädigen. Ein zu flexibler Stift kann in der Baugruppe vorzeitig ermüden. Ziel ist es, die Kombination aus Festigkeit, Flexibilität und Durchmesser des Spiralspannstifts zu optimieren, um die Lebensdauer einer Baugruppe zu maximieren. Spiralspannstifte in leichter Ausführung werden für die Installation in weichen oder spröden Materialien empfohlen, oder wenn sich die Bohrung nahe dem Rand einer Baugruppe befindet. Sie sind auch eine gute Wahl für Baugruppen, die keinen hohen Belastungen ausgesetzt sind, da die Installation aufgrund ihrer geringeren Einpresskräfte einfacher ist.

SPIROL's metrische Spiralspannstifte in leichter Ausführung sind standardmäßig in Durchmessern von 1,5 mm bis 6 mm lieferbar und können auf Bestellung auch im Durchmesser 8 mm geliefert werden. Sie werden aus kohlenstoffreichem Stahl, Edelstahl 302/304 Nickel (austenitisch) und Edelstahl 420 Chrom (martensitisch) hergestellt und entsprechen sowohl ISO 8751 als auch der ASME B18.8.3M.

Zusätzlich zu der Möglichkeit, metrische Spiralspannstifte in leichter Ausführung online zu kaufen, können Sie sich auch 2D-Verkaufszeichnungen und 3D-Modelle aller Spiralspannstifte herunterladen, indem Sie einfach den gewünschten Spiralspannstift auswählen und die Zeichnung in dem gewünschten Dateityp herunterladen.

SPIROL's Standardangebot an Spiralspannstiften kann über eCommerce in Standard-Kartonmengen erworben werden. Sollten Sie eine andere Menge, eine kundenspezifische Ausführung, ein spezielles Material oder eine spezielle Oberflächenbehandlung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns direkt zu kontaktieren, indem Sie uns eine E-Mail schicken an info-de@spirol.com, rufen Sie uns an in der nächstgelegenen SPIROL Niederlassung oder fordern Sie ein Angebot über den Konfigurator an.

Spiralspannstifte leichte Ausführung
Maßeinheit
« 6 7 8 9 10 

Artikel Nr.

Stück pro Karton

Nenndurchm.

Länge (L)

Materialtyp

Materialgüte

Oberfläche

Wärmebehandlung

Preis pro Karton

94861 NICHT ZUTREFFEND 500 NICHT ZUTREFFEND 6 mm NICHT ZUTREFFEND 45 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $240.17
78647 NICHT ZUTREFFEND 500 NICHT ZUTREFFEND 6 mm NICHT ZUTREFFEND 50 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $257.88
78693 NICHT ZUTREFFEND 500 NICHT ZUTREFFEND 6 mm NICHT ZUTREFFEND 55 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $275.60
94862 NICHT ZUTREFFEND 500 NICHT ZUTREFFEND 6 mm NICHT ZUTREFFEND 60 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt $300.63
Maßeinheit
« 6 7 8 9 10