Ottostr. 4
80333 Münich
Germany
Website: www.spirol.com
Spiralspannstifte sind in drei Ausführungen lieferbar, leichte Ausführung, Standardausführung und schwere Ausführung, um die für jede Anwendung erforderliche Festigkeit und Flexibilität zu gewährleisten. Ein Stift, der zu stabil für die aufgebrachte Belastung ist, ist nicht flexibel und kann die Bohrung beschädigen. Ein zu flexibler Stift kann vorzeitig in der Baugruppe ermüden. Ein Spiralspannstift mit der optimalen Kombination aus Durchmesser, Festigkeit und Flexibilität verlängert die Lebensdauer der Baugruppe. Spiralspannstifte leichte Ausführung werden im allgemeinen für den Einsatz in weichen oder spröden Materialien empfohlen, oder wenn sich die Bohrung nahe dem Rand einer Baugruppe befindet. In Baugruppen, die keinen hohen Belastungen ausgesetzt sind, sind Spiralspannstifte in leichter Ausführung eine gute Wahl, da die Installation aufgrund ihrer geringeren Einpresskräfte leichter ist.
SPIROL's Spiralspannstifte leichte Ausführung in Zoll entsprechen der ASME B18.8.2 und sind in Durchmessern von 0,062" (1/16) bis 0,250" (1/4) lieferbar. Spiralspannstifte in leichter Ausführung sind auf Anfrage auch in Ø 0,312" (5/16) lieferbar. Zu den Standardwerkstoffen gehören kohlenstoffreicher Stahl, austenitischer Edelstahl 302/304 (Nickel) und martensitischer Edelstahl 420 (Chrom).
Zusätzlich zu der Möglichkeit, Spiralspannstifte in leichter Ausführung online zu kaufen, können Sie sich auch 2D-Verkaufszeichnungen und 3D-Modelle aller Spiralspannstifte ansehen oder herunterladen, indem Sie einfach den gewünschten Spiralspannstift auswählen und dann die Zeichnung in dem gewünschten Dateityp herunterladen.
Sollten Sie eine kundenspezifische Ausführung, ein spezielles Material, eine spezielle Oberflächenbehandlung oder eine andere Menge benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns direkt zu kontaktieren unter info-de@spirol.com, oder senden Sie Ihre Angebotsanfrage über den Konfigurator.
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
| 95501 | NICHT ZUTREFFEND 1 | NICHT ZUTREFFEND 0,250 (1/4) Zoll | NICHT ZUTREFFEND 2,500 (2-1/2) Zoll | NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
NICHT ZUTREFFEND Elektrolytisch verzinkt | NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | ANGEBOT |