SPIROL's schwere Ausführung metrischer Spiralspannstifte haben einen Durchmesserbereich von 1,5mm bis 12mm und sind auf Anfrage auch in größeren Durchmessern bis 20mm lieferbar. Standardmaterialien sind kohlenstoffreicher Stahl, Nickel-Edelstahl 302/304 (austenitisch) und Chrom-Edelstahl 420 (martensitisch). Durchmesser größer als 12 mm sind aus Legierungstahl 6150 erhältlich. Die metrischen Spiralspannstifte von SPIROL entsprechen sowohl ISO 8748 als auch der ASME B18.8.3M.

.

Spiralspannstifte sind in der leichten Ausführung, der Standardausführung und der schweren Ausführung lieferbar, um die erforderliche Festigkeit und Flexibilität für jede Anwendung zu gewährleisten. Ein Stift, der für die aufgebrachte Belastung zu stark ist, ist nicht flexibel und kann die Bohrung beschädigen. Ein zu flexibler Stift kann in der Baugruppe vorzeitig ermüden. Ein Spiralspannstift mit einer optimalen Kombination von Festigkeit, Flexibilität und Durchmesser führt zu einer verlängerten Lebensdauer einer Baugruppe. Im allgemeinen werden Spiralspannstifte in schwerer Ausführung für den Einsatz in gehärteten Materialien empfohlen, bei denen konstruktive Einschränkungen die Verwendung eines Spiralspannstiftes mit größerem Durchmesser verhindern.

Zusätzlich zu der Möglichkeit, ein Angebot anzufordern oder Spiralspannstifte schwere Ausführung zu kaufen, können Sie sich über diese Website auch 2D-Verkaufszeichnungen und 3D-Modelle aller Spiralspannstifte herunterladen. Wählen Sie einfach den gewünschten Spiralspannstift aus und laden Sie dann die Zeichnung aus einer Auswahl von 40 verschiedenen Dateitypen herunter.

Wenn Sie andere Mengen, kundenspezifische Ausführungen, spezielle Materialien und eine spezielle Oberflächenbehandlung benötigen, kontaktieren Sie SPIROL direkt unter info-de@spirol.com, rufen sie an in einer unserer weltweiten Niederlassungen oder senden Sie Ihre Anfrage über den Online-Konfigurator.

Spiralspannstifte schwere Ausführung
Maßeinheit
« 11 12 13 14 15 »  

Artikel Nr.

Stück pro Karton

Nenndurchm.

Länge (L)

Materialtyp

Materialgüte

Oberfläche

Wärmebehandlung

Preis pro Karton

95048 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 12 mm NICHT ZUTREFFEND 35 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt ANGEBOT
51820 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 12 mm NICHT ZUTREFFEND 40 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt ANGEBOT
95049 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 12 mm NICHT ZUTREFFEND 45 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt ANGEBOT
95050 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 12 mm NICHT ZUTREFFEND 50 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt ANGEBOT
52229 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 12 mm NICHT ZUTREFFEND 55 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt ANGEBOT
52230 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 12 mm NICHT ZUTREFFEND 60 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt ANGEBOT
52231 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 12 mm NICHT ZUTREFFEND 65 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt ANGEBOT
51693 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 12 mm NICHT ZUTREFFEND 70 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt ANGEBOT
52232 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 12 mm NICHT ZUTREFFEND 75 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt ANGEBOT
95051 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 12 mm NICHT ZUTREFFEND 80 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt ANGEBOT
95052 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 12 mm NICHT ZUTREFFEND 85 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt ANGEBOT
95053 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 12 mm NICHT ZUTREFFEND 90 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt ANGEBOT
95054 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 12 mm NICHT ZUTREFFEND 95 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt ANGEBOT
51822 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 12 mm NICHT ZUTREFFEND 100 mm NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310)
NICHT ZUTREFFEND einfach NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt ANGEBOT
47340 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 1,5 mm NICHT ZUTREFFEND 4 mm NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl NICHT ZUTREFFEND UNS G10700 / G10740
C67S (1.1231) / C75S (1.1248)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 $49.91
96427 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 1,5 mm NICHT ZUTREFFEND 4 mm NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl NICHT ZUTREFFEND UNS G10700 / G10740
C67S (1.1231) / C75S (1.1248)
NICHT ZUTREFFEND Elektrolytisch verzinkt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
47344 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 1,5 mm NICHT ZUTREFFEND 5 mm NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl NICHT ZUTREFFEND UNS G10700 / G10740
C67S (1.1231) / C75S (1.1248)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 $49.91
80877 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 1,5 mm NICHT ZUTREFFEND 5 mm NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl NICHT ZUTREFFEND UNS G10700 / G10740
C67S (1.1231) / C75S (1.1248)
NICHT ZUTREFFEND Elektrolytisch verzinkt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
47348 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 1,5 mm NICHT ZUTREFFEND 6 mm NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl NICHT ZUTREFFEND UNS G10700 / G10740
C67S (1.1231) / C75S (1.1248)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 $50.89
96428 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 1,5 mm NICHT ZUTREFFEND 6 mm NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl NICHT ZUTREFFEND UNS G10700 / G10740
C67S (1.1231) / C75S (1.1248)
NICHT ZUTREFFEND Elektrolytisch verzinkt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
45241 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 1,5 mm NICHT ZUTREFFEND 8 mm NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl NICHT ZUTREFFEND UNS G10700 / G10740
C67S (1.1231) / C75S (1.1248)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 $51.91
47352 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 1,5 mm NICHT ZUTREFFEND 8 mm NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl NICHT ZUTREFFEND UNS G10700 / G10740
C67S (1.1231) / C75S (1.1248)
NICHT ZUTREFFEND Elektrolytisch verzinkt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
45243 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 1,5 mm NICHT ZUTREFFEND 10 mm NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl NICHT ZUTREFFEND UNS G10700 / G10740
C67S (1.1231) / C75S (1.1248)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 $52.86
96429 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 1,5 mm NICHT ZUTREFFEND 10 mm NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl NICHT ZUTREFFEND UNS G10700 / G10740
C67S (1.1231) / C75S (1.1248)
NICHT ZUTREFFEND Elektrolytisch verzinkt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
45244 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 1,5 mm NICHT ZUTREFFEND 12 mm NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl NICHT ZUTREFFEND UNS G10700 / G10740
C67S (1.1231) / C75S (1.1248)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 $53.87
Maßeinheit
« 11 12 13 14 15 »