SPIROL bietet Spiralspannstifte in drei verschiedenen Ausführungen an, leichte Ausführung, Standardausführung und schwere Ausführung, um die erforderliche Festigkeit und Flexibilität für jede Anwendung zu gewährleisten. Ein Stift, der für die aufgebrachte Belastung zu robust ist, ist nicht flexibel und kann die Bohrung beschädigen. Ein zu flexibler Stift kann vorzeitig in der Baugruppe ermüden. Ein Spiralspannstift mit der optimalen Kombination aus Festigkeit, Flexibilität und Durchmesser führt zu einer verlängerten Lebensdauer einer Baugruppe. Spiralspannstifte in schwerer Ausführung werden im allgemeinen für den Einsatz in gehärteten Materialien empfohlen, bei denen der Platz oder andere konstruktive Einschränkungen die Verwendung eines Spiralspannstiftes in Standardausführung mit einem größerem Durchmesser verhindern

SPIROL's Spiralspannstifte schwere Ausführung in Zoll entsprechen der ASME B18.8.2 und sind in Standarddurchmessern von 0,062" (1/16) bis 0,500" (1/2) lieferbar. Zu den Standardwerkstoffen gehören kohlenstoffreicher Stahl, austenitischer Edelstahl 302/304 (Nickel) und martensitischer Edelstahl 420 (Chrom). Größere Durchmesser von 0,625" (5/8) und 0,750" (3/4) sind auf Anfrage aus Legierungsstahl 6150 lieferbar.

Zusätzlich zu der Möglichkeit, Spiralspannstifte in schwerer Ausführung online zu kaufen, können Sie sich auch 2D-Verkaufszeichnungen und 3D-Modelle aller Spiralspannstifte ansehen oder herunterladen, indem Sie einfach den gewünschten Spiralspannstift auswählen und dann die Zeichnung in dem gewünschten Dateityp herunterladen.

Sollten Sie eine kundenspezifische Abmessung, ein spezielles Material, eine spezielle Oberflächenbehandlung oder eine andere Menge benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns direkt zu kontaktieren unter info-de@spirol.com, rufen Sie uns an in einer unserer weltweiten Niederlassungen oder senden Sie Ihre Angebotsanfrage über den Online-Konfigurator.

Spiralspannstifte schwere Ausführung
Maßeinheit
1 2 3 4 5 »  

Artikel Nr.

Stück pro Karton

Nenndurchm.

Länge (L)

Materialtyp

Materialgüte

Oberfläche

Wärmebehandlung

Preis pro Karton

80994 NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 0,312 (5/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,500 (2-1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $407.50
81057 NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 0,312 (5/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,750 (2-3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $443.90
19811 NICHT ZUTREFFEND 250 NICHT ZUTREFFEND 0,312 (5/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 3,000 (3) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $480.32
66427 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 1,000 (1) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
19823 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 1,250 (1-1/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
81004 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 1,500 (1-1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
81005 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 1,750 (1-3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
19828 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,000 (2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
28013 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,250 (2-1/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
19834 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,500 (2-1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
81007 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,750 (2-3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
19838 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 3,000 (3) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
19840 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 3,250 (3-1/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
80555 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 3,500 (3-1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
19866 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND 1,250 (1-1/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
81009 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND 1,500 (1-1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
19870 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND 1,750 (1-3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
27831 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,000 (2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
22338 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,250 (2-1/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
22335 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,500 (2-1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
23887 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,750 (2-3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
44971 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND 3,000 (3) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
37152 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND 3,250 (3-1/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
23801 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND 3,500 (3-1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
80556 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND 3,750 (3-3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 ANGEBOT
Maßeinheit
1 2 3 4 5 »