SPIROL bietet Spiralspannstifte in drei verschiedenen Ausführungen an, leichte Ausführung, Standardausführung und schwere Ausführung, um die erforderliche Festigkeit und Flexibilität für jede Anwendung zu gewährleisten. Ein Stift, der für die aufgebrachte Belastung zu robust ist, ist nicht flexibel und kann die Bohrung beschädigen. Ein zu flexibler Stift kann vorzeitig in der Baugruppe ermüden. Ein Spiralspannstift mit der optimalen Kombination aus Festigkeit, Flexibilität und Durchmesser führt zu einer verlängerten Lebensdauer einer Baugruppe. Spiralspannstifte in schwerer Ausführung werden im allgemeinen für den Einsatz in gehärteten Materialien empfohlen, bei denen der Platz oder andere konstruktive Einschränkungen die Verwendung eines Spiralspannstiftes in Standardausführung mit einem größerem Durchmesser verhindern

SPIROL's Spiralspannstifte schwere Ausführung in Zoll entsprechen der ASME B18.8.2 und sind in Standarddurchmessern von 0,062" (1/16) bis 0,500" (1/2) lieferbar. Zu den Standardwerkstoffen gehören kohlenstoffreicher Stahl, austenitischer Edelstahl 302/304 (Nickel) und martensitischer Edelstahl 420 (Chrom). Größere Durchmesser von 0,625" (5/8) und 0,750" (3/4) sind auf Anfrage aus Legierungsstahl 6150 lieferbar.

Zusätzlich zu der Möglichkeit, Spiralspannstifte in schwerer Ausführung online zu kaufen, können Sie sich auch 2D-Verkaufszeichnungen und 3D-Modelle aller Spiralspannstifte ansehen oder herunterladen, indem Sie einfach den gewünschten Spiralspannstift auswählen und dann die Zeichnung in dem gewünschten Dateityp herunterladen.

Sollten Sie eine kundenspezifische Abmessung, ein spezielles Material, eine spezielle Oberflächenbehandlung oder eine andere Menge benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns direkt zu kontaktieren unter info-de@spirol.com, rufen Sie uns an in einer unserer weltweiten Niederlassungen oder senden Sie Ihre Angebotsanfrage über den Online-Konfigurator.

Spiralspannstifte schwere Ausführung
Maßeinheit
« 16 

Artikel Nr.

Stück pro Karton

Nenndurchm.

Länge (L)

Materialtyp

Materialgüte

Oberfläche

Wärmebehandlung

Preis pro Karton

13103 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,625 (5/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,500 (2-1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
13109 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,625 (5/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,750 (2-3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
13110 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,625 (5/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 3,000 (3) Zoll NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
13114 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,625 (5/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 3,250 (3-1/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
13116 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,625 (5/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 3,500 (3-1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
13252 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,625 (5/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 3,750 (3-3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
13121 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,625 (5/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND 4,000 (4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
13140 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,750 (3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,000 (2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
13143 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,750 (3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,250 (2-1/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
13145 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,750 (3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,500 (2-1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
13149 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,750 (3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND 2,750 (2-3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
13383 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,750 (3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND 3,000 (3) Zoll NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
13153 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,750 (3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND 3,250 (3-1/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
13159 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,750 (3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND 3,500 (3-1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
13160 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,750 (3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND 3,750 (3-3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
13457 NICHT ZUTREFFEND 1 NICHT ZUTREFFEND 0,750 (3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND 4,000 (4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Legierungsstahl NICHT ZUTREFFEND UNS G61500
51CrV4 (1.8159)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 ANGEBOT
Maßeinheit
« 16