SPIROL bietet Spiralspannstifte in drei verschiedenen Ausführungen an, leichte Ausführung, Standardausführung und schwere Ausführung, um die erforderliche Festigkeit und Flexibilität für jede Anwendung zu gewährleisten. Ein Stift, der für die aufgebrachte Belastung zu robust ist, ist nicht flexibel und kann die Bohrung beschädigen. Ein zu flexibler Stift kann vorzeitig in der Baugruppe ermüden. Ein Spiralspannstift mit der optimalen Kombination aus Festigkeit, Flexibilität und Durchmesser führt zu einer verlängerten Lebensdauer einer Baugruppe. Spiralspannstifte in schwerer Ausführung werden im allgemeinen für den Einsatz in gehärteten Materialien empfohlen, bei denen der Platz oder andere konstruktive Einschränkungen die Verwendung eines Spiralspannstiftes in Standardausführung mit einem größerem Durchmesser verhindern

SPIROL's Spiralspannstifte schwere Ausführung in Zoll entsprechen der ASME B18.8.2 und sind in Standarddurchmessern von 0,062" (1/16) bis 0,500" (1/2) lieferbar. Zu den Standardwerkstoffen gehören kohlenstoffreicher Stahl, austenitischer Edelstahl 302/304 (Nickel) und martensitischer Edelstahl 420 (Chrom). Größere Durchmesser von 0,625" (5/8) und 0,750" (3/4) sind auf Anfrage aus Legierungsstahl 6150 lieferbar.

Zusätzlich zu der Möglichkeit, Spiralspannstifte in schwerer Ausführung online zu kaufen, können Sie sich auch 2D-Verkaufszeichnungen und 3D-Modelle aller Spiralspannstifte ansehen oder herunterladen, indem Sie einfach den gewünschten Spiralspannstift auswählen und dann die Zeichnung in dem gewünschten Dateityp herunterladen.

Sollten Sie eine kundenspezifische Abmessung, ein spezielles Material, eine spezielle Oberflächenbehandlung oder eine andere Menge benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns direkt zu kontaktieren unter info-de@spirol.com, rufen Sie uns an in einer unserer weltweiten Niederlassungen oder senden Sie Ihre Angebotsanfrage über den Online-Konfigurator.

Spiralspannstifte schwere Ausführung
Maßeinheit
1 2 3 4 5 »  

Artikel Nr.

Stück pro Karton

Nenndurchm.

Länge (L)

Materialtyp

Materialgüte

Oberfläche

Wärmebehandlung

Preis pro Karton

19454 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,062 (1/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,187 (3/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $82.32
19458 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,062 (1/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,250 (1/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $83.66
19460 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,062 (1/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,312 (5/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $85.02
19461 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,062 (1/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $86.39
19464 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,062 (1/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,437 (7/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $87.69
19467 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,062 (1/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $89.11
80878 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,062 (1/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,562 (9/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $90.37
19471 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,062 (1/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,625 (5/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $91.80
80885 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,078 (5/64) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,187 (3/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $85.25
19489 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,078 (5/64) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,250 (1/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $87.09
19490 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,078 (5/64) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,312 (5/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $88.88
19492 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,078 (5/64) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $90.66
80886 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,078 (5/64) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,437 (7/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $92.45
19496 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,078 (5/64) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $94.30
19498 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,078 (5/64) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,562 (9/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $96.09
19500 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,078 (5/64) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,625 (5/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $97.91
80887 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,078 (5/64) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,750 (3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $101.48
19520 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,094 (3/32) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,250 (1/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $93.59
19522 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,094 (3/32) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,312 (5/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $95.66
19524 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,094 (3/32) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,375 (3/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $97.68
19527 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,094 (3/32) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,437 (7/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $99.81
19529 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,094 (3/32) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,500 (1/2) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $101.95
19532 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,094 (3/32) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,562 (9/16) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $104.07
33920 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,094 (3/32) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,625 (5/8) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $106.10
19537 NICHT ZUTREFFEND 1000 NICHT ZUTREFFEND 0,094 (3/32) Zoll NICHT ZUTREFFEND 0,750 (3/4) Zoll NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl NICHT ZUTREFFEND UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
NICHT ZUTREFFEND geölt NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 $110.36
Maßeinheit
1 2 3 4 5 »