Ottostr. 4
80333 Münich
Germany
Website: www.spirol.com
Die häufigste Anwendung für SPIROL's rohrförmige Distanzhülse ist die Trennung zweier Komponenten voneinander in einem Abstand, der der Länge der Distanzhülse entspricht. SPIROL's Distanzhülsen sind konstruiert, dass sie einen Spielsitz rund um eine Standardschraube oder einen Bolzen gewährleisten, der typischerweise durch den Innendurchmesser (ID) der Distanzhülse hindurchgeht, um die Baugruppe zusammen zu halten.
SPIROL's SP100 Distanzhülse mit Standard Wandstärke hat eine dünnere Wandung im Vergleich zur SP150 Distanzhülse mit dicker Wandstärke und wird daher typischerweise für Anwendungen in leichter Ausführung verwendet, bei denen die Klemmkräfte gering sind und keine größere Auflagefläche für das zu verbindende Bauteil erforderlich ist. Bei anderen leichten Anwendungen können, anstatt eine Schraube durch den Innendurchmesser zu führen, um die Baugruppe zu sichern, beide Enden der rohrförmigen Distanzhülse zur Aufnahme der passenden Bauteile aufgeweitet werden.
Das Standardangebot für SPIROL's SP100 Distanzhülsen mit Standard Wandstärke ist für Schrauben- und Bolzen-Durchmesser von #4 - .750" (3/4) in Längen bis zu 4" geeignet - abhängig vom spezifischen Durchmesser.
Bitte wählen Sie aus dem nachstehenden Standardangebot aus. Zusätzlich zu der Möglichkeit SPIROL’s SP100 Distanzhülsen mit Standard Wandstärke online zu kaufen, können Sie sich auch 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle unserer rohrförmigen Distanzhülsen ansehen oder herunterladen. Wählen Sie einfach das gewünschte Teil aus und sehen Sie sich dann die 2D-Zeichnung oder das 3D-Modell im gewünschten Format an oder laden Sie es herunter.
Wenn Sie nicht das finden, wonach Sie in unserem Standardangebot suchen (einschließlich Größe, Material, Oberfläche, Menge, etc.), können Sie gerne Ihre kundenspezifischen Anforderungen an die Distanzhülse konfigurieren! Aufgrund SPIROL's eigenem Herstellungsverfahren kann jede Zwischenlänge ohne spezielle Werkzeuge hergestellt werden.
Wenn Sie eine Anfrage mit hohem Volumen haben, oder wenn Sie kostenlose anwendungstechnische Unterstützung wünschen, wenden Sie sich bitte direkt an SPIROL unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an.
Spezifikationen
Pakettyp |
NICHT ZUTREFFEND Karton |
Stück pro Karton |
NICHT ZUTREFFEND 25 |
Ausführung |
NICHT ZUTREFFEND Standard Wand |
Innendurchmesser (Min) |
NICHT ZUTREFFEND 0,637 Zoll |
Innendurchmesser (Max) |
NICHT ZUTREFFEND 0,657 Zoll |
Länge (L) |
NICHT ZUTREFFEND 4,000 Zoll |
Längentoleranz |
NICHT ZUTREFFEND ±0,015 Zoll |
Materialdicke (Ref) |
NICHT ZUTREFFEND 0,072 Zoll |
AD nur Ref. |
NICHT ZUTREFFEND 0,791 Zoll |
Materialtyp |
NICHT ZUTREFFEND Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt |
Materialgüte |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10060 / UNS G10080 / UNS G10100 DC04 (1.0338) / DC03 (1.0347) / DC01 (1.0330) |
Oberfläche |
NICHT ZUTREFFEND geölt |
Gewicht pro Stück |
NICHT ZUTREFFEND 0.0843074 kg0.1858628 lb |
Auftragsabwicklung Hinweis |
NICHT ZUTREFFEND Ein SPIROL-Ansprechpartner wird sich nach Erhalt Ihrer Angebotsanfrage kontaktieren, um Preise und Verfügbarkeit zu bestätigen. |