Ottostr. 4
80333 Münich
Germany
Website: www.spirol.com
SPIROL's Standardausführung geschlitzte Spannhülsen haben eine Schlitzbreite, die schmaler ist als die Wandstärke und sich daher nicht verschachteln oder verketten können. SPIROL's geschlitzte Spannhülsen Standardausführung in Zoll werden mit modernster Technologie hergestellt, was zu niedrigeren Einpresskräften, sanfterem Einpressen und runderen Außendurchmessern im Vergleich zu den mit traditionellen Methoden hergestellten geschlitzten Spannhülsen führt. Die Kanten des Schlitzes an SPIROL's Standardausführung geschlitzte Spannhülsen beschädigen die Bohrung während der Installation nicht, und es besteht eine geringere Belastung des Rückens der eingebauten Spannhülse, was zu einer längeren Lebensdauer der Spannhülse führt, wenn diese Stöße und Vibrationen ausgesetzt ist. Da die geschlitzten Spannhülsen nicht verketten, sind sie für eine automatische Zuführung geeignet.
SPIROL's Standardausführung geschlitzte Spannhülsen in Zoll erfüllen oder übertreffen die ASME B18.8.2-Spezifikationen und sind in kohlenstoffreichem Stahl, Nickel (austenitischem) Edelstahl und Chrom (martensitischem) Edelstahl in Durchmessern von 0.062" (1/16") bis 0.500" (1/2") erhältlich.
Neben der Möglichkeit, SPIROL's geschlitzte Spannhülsen in Standardausführung online zu kaufen oder ein Angebot anzufordern, können sie sich auch 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle aller verfügbaren geschlitzten Spannhülsen anschauen oder herunterladen. Wählen Sie einfach die gewünschte Spannhülse aus und scrollen Sie zum Ende der Seite, um die 2D-Zeichnung / das 3D-Modell im gewünschten Format herunterzuladen.
Abweichende Mengen, Sondergrößen, spezielle Materialien und Oberflächen können über den Online Konfigurator angefragt werden, oder Sie können SPIROL direkt unter info-de@spirol.com kontaktieren oder eine unserer weltweiten Niederlassungen anrufen.
Spezifikationen
Pakettyp |
NICHT ZUTREFFEND Karton |
Stück pro Karton |
NICHT ZUTREFFEND 1000 |
Nenndurchmesser |
NICHT ZUTREFFEND 0,062 (1/16) Zoll |
Länge (L) |
NICHT ZUTREFFEND 0,687 (11/16) Zoll |
Materialtyp |
NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche |
NICHT ZUTREFFEND geölt |
Konuslänge (C Min) |
NICHT ZUTREFFEND 0,007 Zoll |
Konuslänge (C Max) |
NICHT ZUTREFFEND 0,028 Zoll |
Durchmesser (D Min) |
NICHT ZUTREFFEND 0,066 Zoll |
Durchmesser (D Max) |
NICHT ZUTREFFEND 0,069 Zoll |
Empfohlene Aufnahmebohrung (Min) |
NICHT ZUTREFFEND 0,062 Zoll |
Empfohlene Aufnahmebohrung (Max) |
NICHT ZUTREFFEND 0,065 Zoll |
Zweischnittige Abscherkraft min. |
NICHT ZUTREFFEND 430 lb |
Wärmebehandlung |
NICHT ZUTREFFEND HV 458-560 |
Geradheitstoleranz der Stifte |
NICHT ZUTREFFEND 0,007 Zoll |
Spezifikation |
NICHT ZUTREFFEND Erfüllt oder übertrifft die Spezifikationen der ASME B18.8.2 |
Gewicht pro Stück |
NICHT ZUTREFFEND 0,0001716 kg0,0003783 lb |
| Hinweis zur Auftragsabwicklung1 | NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet. |
- 1 NOTE: For shipments outside the United States, the Buyer is responsible for any additional taxes, import duty, brokerage and customs fees.