Ottostr. 4
80333 Münich
Germany
Website: www.spirol.com
Zusätzlich zu SPIROL's Standardausführung metrischer geschlitzter Spannhülsen bietet SPIROL ein Standardprogramm von geschlitzten Spannhülsen nach ISO 8752 an, um den Marktbedarf für diese Spannhülsen zu erfüllen. SPIROL bietet geschlitzte Spannhülsen nach der Spezifikation der ISO 8752 in Durchmessern von 2mm bis 12mm sowohl aus kohlenstoffreichem Stahl als auch aus Nickel (austenitischem) Edelstahl in blanker Ausführung an. SPIROL bietet keine Spannhülsen nach ISO 8752 mit Zinkbeschichtung an, da diese bei der Beschichtung dazu neigen, sich zu verketten.
Neben der Möglichkeit, SPIROL's Standardausführung geschlitzte Spannhülsen in schwerer Ausführung online zu kaufen oder ein Angebot anzufordern, können Sie sich auch 2D-Verkaufszeichnungen und 3D-Modelle ansehen oder herunterladen. Wählen Sie einfach die gewünschte Spannhülse aus und scrollen Sie an das Ende der Seite, um die 2D-Zeichnung / das 3D-Modell im gewünschten Format herunterzuladen.
Wenn Sie mehr über die Vorteile der SPIROL Standardausführung geschlitzte Spannhülsen gegenüber den ISO 8752 Spannhülsen erfahren möchten, kontaktieren Sie bitte SPIROL direkt unter info-de@spirol.com oder rufen Sie eine unserer weltweiten Niederlassungen an.
Bitte wählen Sie unten aus unseren Standardgrößen geschlitzte Spannhülsen ISO 8752 aus. Abweichende Mengen und Sondergrößen können Sie über den Online Konfigurator anfragen, oder kontaktieren Sie SPIROL direkt!
Spezifikationen
Pakettyp |
NICHT ZUTREFFEND Karton |
Stück pro Karton |
NICHT ZUTREFFEND 1000 |
Nenndurchm. |
NICHT ZUTREFFEND 2 mm |
Länge (L) |
NICHT ZUTREFFEND 6 mm |
Materialtyp |
NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte |
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche |
NICHT ZUTREFFEND geölt |
Konuslänge (C Min) |
NICHT ZUTREFFEND 0,35 mm |
Konuslänge (C Max) |
NICHT ZUTREFFEND 0,55 mm |
Durchmesser (D Min) |
NICHT ZUTREFFEND 2,30 mm |
Durchmesser (D Max) |
NICHT ZUTREFFEND 2,40 mm |
Empfohlene Aufnahmebohrung (Min) |
NICHT ZUTREFFEND 2,00 mm |
Empfohlene Aufnahmebohrung (Max) |
NICHT ZUTREFFEND 2,10 mm |
Minimum Double Shear Strength |
NICHT ZUTREFFEND 2,82 kN |
Wärmebehandlung |
NICHT ZUTREFFEND HV 420-520 |
Spezifikation |
NICHT ZUTREFFEND Erfüllt oder übertrifft die ISO 8752 Spezifikationen |
Gewicht pro Stück |
NICHT ZUTREFFEND 0,0000947 kg0,0002088 lb |
Auftragsabwicklung Hinweis |
NICHT ZUTREFFEND Ein SPIROL-Ansprechpartner wird sich nach Erhalt Ihrer Angebotsanfrage kontaktieren, um Preise und Verfügbarkeit zu bestätigen. |