Ottostr. 4
80333 Münich
Germany
Website: www.spirol.com
SPIROL bietet eine Reihe von Tellerfedern aus austenitischem Edelstahl in Durchmessern von Ø8mm bis Ø71mm an. Austenitischer Edelstahl wird typischerweise für statische und niedrig zyklische Anwendungen verwendet, die ein erhöhtes Maß an Korrosionsbeständigkeit erfordern. Das Material widersteht Süßwasser und atmosphärischen Meeresbedingungen sehr gut und ist für viele andere industrielle Bedingungen, einschließlich säurehaltiger Umgebungen geeignet. Dieses Material härtet beim Einsatz weiter aus, so dass die Zykluslebensdauer begrenzt ist, aber die Kriechfestigkeit gut ist.
Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, wonach Sie suchen (einschließlich Größe, Menge, Schichten usw.), können Sie gerne ein Angebot anfordern oder sich direkt an SPIROL wenden, um kostenlose anwendungstechnische Unterstützung zu erhalten!
Hinweis: Alle Preise basieren auf Kleinverpackungen. Bitte kontaktieren Sie SPIROL direkt für Angebote von großen Mengen!
Spezifikationen
Pakettyp |
NICHT ZUTREFFEND Karton |
Stück pro Karton |
NICHT ZUTREFFEND 1 |
DIN EN Series |
NICHT ZUTREFFEND A |
Schraubengröße |
NICHT ZUTREFFEND M5 |
External Diameter (De) |
NICHT ZUTREFFEND
10 mm [0,394 Zoll] |
Internal Diameter (Di) |
NICHT ZUTREFFEND
5,2 mm [0,205 Zoll] |
Material Thickness (t) |
NICHT ZUTREFFEND
0,5 mm [0,020 Zoll] |
Free Height (lo) |
NICHT ZUTREFFEND
0,75 mm [0,030 Zoll] |
Free Cone Height (ho) |
NICHT ZUTREFFEND
0,25 mm [0,010 Zoll] |
Materialtyp |
NICHT ZUTREFFEND Austenitischer Edelstahl |
Oberfläche |
NICHT ZUTREFFEND ungeölt |
F @ s = 0.75 ho |
NICHT ZUTREFFEND 300 N |
Gewicht pro Stück |
NICHT ZUTREFFEND 0,000223 kg |
Außen-Durchmesser |
NICHT ZUTREFFEND N/A |
Auftragsabwicklung Hinweis |
NICHT ZUTREFFEND Ein SPIROL-Ansprechpartner wird sich nach Erhalt Ihrer Angebotsanfrage kontaktieren, um Preise und Verfügbarkeit zu bestätigen. |